ADIN6310
新規設計に推奨Industrial Ethernet Time Sensitive Networking Switch
6ポート産業用イーサネット・タイム・センシティブ・ネットワーキング・スイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.03
製品の詳細
- イーサネットMACインターフェース:ポートあたり10Mb、100Mb、または1Gb
- 6ポート:4 x RMII/RGMII/SGMII、2 x RMII/RGMII
- SGMII、1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX、および100BASE-FX
- 低遅延レイヤー2イーサネット・スイッチ
- ポート間の確定的遅延
- カット・スルーまたはストア・アンド・フォワード動作
- IEEE/IEC 60802に準拠したトラフィック・タイプとブリッジ遅延
- IEEE 802.1Q-2018準拠の標準ブリッジ(調整済み)
- 各ポートは非ブロッキングで独立している
- 各送信ポートで32kBのフレーム・バッファ
- 4096個のVLAN
- 時刻同期
- IEEE 802.1AS-2020
- IEEE 1588-2019デフォルト・プロファイル
- IEEE C37.238-2017エネルギー・プロファイル
- 8nsのタイムスタンプ解像度
- フレームの受信時または送信時にタイムスタンプを適用
- IEEE 802.1Qタイム・センシティブ・ネットワーキング・ブリッジング
- Qbv:スケジュールされたトラフィックの強化
- Qci:ストリームごとのフィルタリングとポリシング
- Qbu:フレーム・プリエンプション
- Qch:周期的なキューイングと転送
- Qav:転送とキューイングの改善
- Qcc:ストリーム予約プロトコルの改善
- ストリーム数
- 16000 TSNレイヤー2ストリーム
- 256の拡張ルックアップ・ストリーム(IPV4、IPV6、PCPなど)
- SendListコントロール
- 高可用性と冗長性
- IEEE 802.1CB:フレームの複製と除去により信頼性を向上
- IEC62439-3:2016-03:HSR/PRP準拠のプロトコルでシームレスなフェイルオーバーを実現
- IEC62439-3-2021-12:メディア冗長プロトコル
- PROFINET IRT、EtherNet/IPビーコン・ベースDLR、POWERLINK(100Mbps)に対応する、2ポート上のカスタム・レイヤ2
- ホストの負荷を軽減し、TSNとスイッチ機能を管理するパケット・アシスト・エンジン
- TSNおよび産業用イーサネット・プロトコルのポータブルCドライバ
- NETCONFのサポート(ドライバからSysrepoへの変換レイヤ)
- ハードウェアの信頼の基点に基づくセキュリティ機能
- セキュア・ブート、アンチロールバックを使用した安全な更新
- ハードウェアベースの暗号化
- セキュア・ホスト・ペアリング・プロトコル
- 暗号による真正性チェック
- 外部ホスト・プロセッサへのインターフェース
- RMII、RGMII、またはSGMII
- SPI、デュアルSPI、またはクアッドSPI
- 電源
- 3つの外部電源:1.1V、3.3V、VDDIO_x(1.8V、2.5V、または3.3V)
- チップの総電力は、1Gbps、VDDIO_B = 1.8Vの使用率100%時にポートあたり60mW
- パッケージと温度範囲
- 256ボールCSP_BGA、14mm × 14mm、0.8mmピッチ
- 周辺温度-40°C~+85°Cおよび-40°C~105°Cの運用に合わせて完全に仕様規定
ADIN6310は、セキュリティが統合された6ポート・ギガビット・イーサネットのタイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)スイッチで、産業用イーサネット・アプリケーション向けに設計されています。各ポートは、それぞれ異なる速度で動作するように設定できます。このスイッチは未割り当てのメディア・アクセス制御(MAC)インターフェースを備え、ADIN1100、ADIN1200、ADIN1300などのアナログ・デバイセズの物理(PHY)レイヤ・デバイスと組み合わせることで、低消費電力、低遅延のシステムを構築できます。4つのシリアル・ギガビット・メディア非依存インターフェース(SGMII)とシリアライザ/デシリアライザ(serdes)インターフェースを利用することで、バックプレーン接続、小型(SFP)モジュールおよびカスケード・スイッチへのコネクティビティが実現します。このスイッチは、IEEE 60802標準で要求されるIEEE 802.1Qタイム・センシティブ・ネットワーキングの一連のブリッジ機能に対応しており、遅延の影響を受けやすいストリームに高いサービス品質(QoS)を提供します。このデバイスには、並列冗長プロトコル(PRP)または高可用性シームレス冗長(HSR)プロトコルに対応するハードウェア機能も含まれており、これによってホスト・プロセッサの負荷が軽減されます。
アプリケーション
- ファクトリ・オートメーションおよびプロセス・オートメーション
- モーション・コントロール、ロボット、協働ロボット
- エネルギー・オートメーション
- 運輸
- 計測器
- ビルディング・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
よく聞かれる質問 1
Thought Leadership Page 7
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIN6310BBCZ | CHIP SCALE BGA | ||
ADIN6310BBCZ-RL | CHIP SCALE BGA | ||
ADIN6310CBCZ | CHIP SCALE BGA | ||
ADIN6310CBCZ-RL | CHIP SCALE BGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
µModule 降圧レギュレータ 2 | ||
LTM4668A | 新規設計に推奨 | クワッドDC/DC µModuleレギュレータ、設定可能1.2A出力アレイ付き |
LTM4668 | 新規設計に推奨 | クワッドDC/DC µModuleレギュレータ、設定可能1.2A出力アレイ付き |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2 | ||
MAX20075 | 製造中 | 36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ |
MAX20029 | 製造中 | 車載クワッド/トリプル低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
MAX6818 | 製造中 | ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ |
産業用イーサネット物理層デバイス 3 | ||
ADIN1100 | 新規設計に推奨 | 堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットPHY |
ADIN1200 | 新規設計に推奨 | 堅牢な産業用、低消費電力10Mbpsおよび100MbpsイーサネットPHY |
ADIN1300 | 新規設計に推奨 | 10Mbps/100Mbps/1Gbpsの堅牢な産業用低遅延、低消費電力イーサネットPHY |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |