ADE9000
ADE9000
製造中多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.21
Viewing:
製品の詳細
- 7 個の高性能 A/D コンバータ(ADC)
- 101 dB SNR
- 広い入力電圧範囲: ±1 V、707 mV rms FS @ゲイン= 1
- 差動入力
- ±25 ppm/°C の最大チャンネル温度ドリフト(ADC、内部VREF、および PGA のドリフトを含む)により、ダイナミック入力範囲10000:1が可能
- 標準的な外付け部品でクラス 0.2 の測定
- 電力品質の測定
- IEC 61000-4-30 クラスSの実施が可能
- 半サイクルごとに更新されるVRMS ½、IRMS ½ rms電圧
- 10 サイクル rms/12 サイクル rms
- 低下と増大のモニター
- ライン周波数: 1 位相あたり 1 測定
- ゼロ交差検出、ゼロ交差タイムアウト
- 位相角測定
- カレント・トランス(CT)とロゴスキー・コイル(di/dt)センサーに対応
- CT 用マルチ・レンジ位相/ゲイン補償
- ロゴスキー・コイル用デジタル積分器
- 柔軟な波形バッファ
- 外部高調波解析を容易にするための 1 ライン・サイクルあたり 128ポイントを保証する波形のリサンプルが可能
- 低下と増大のようなイベントによる波形ストレージのトリガが可能
- IEC 61000-4-7 高調波解析用データ収集を簡素化
- 高度な測定機能セット
- 総合と基本波の有効電力、無効電力(VAR)、電力(VA)、ワット時、VAR時、VA時
- 総合と基本波のIRMS、 VRMS
- 全高調波歪み
- 力率
- 有効電力量の規格に対応: IEC 62053-21と IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、 ANSI C12.20
- 無効電力量の規格に対応: IEC 62053-23、IEC 62053-24
- 高速通信ポート: 20 MHz のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
- 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC付きの温度センサーを内蔵
- 温度精度(-40°C~+85°C):±3°C
ADE9000は高精度、全機能内蔵の多相電力量/電力品質モニタリング用デバイスです。優れたアナログ性能とデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP) コアにより広いダイナミック・レンジにわたり正確な電力量モニタリングが可能です。ハイエンドのリファレンスを内蔵しているので全温度範囲で温度ドリフトが低く、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、A/D コンバータ(ADC)を含む1チャンネルにわたる総合ドリフトは最大で±25 ppm/°C 以下です。
ADE9000は完璧な電力モニタリング機能があり、rms、有効、無効、皮相の電力と電力量に関する総合と基本波の測定値を提供します。低下と増大のモニター、周波数、位相角、電圧全高調波歪み(VTHD)、電流全高調波歪み(ITHD)、力率の測定のような高度な機能を備えているので電力品質の測定の実施が可能になります。IEC 61000-4-30 クラスSに従って計算される ½サイクルrms、10サイクルrms、12サイクルrmsはリアルタイム・モニタリングのための瞬時rms測定値を提供します。
ADE9000は、32 kSPSあるい8 kSPSの固定データ・レート、またはライン・サイクルあたり 128ポイントを保証するライン周波数に基づいて変化するサンプリング・レートでサンプルを格納する、柔軟な波形バッファを内蔵しています。リサンプリングは、外部プロセッサで50以上の高調波の高速フーリエ変換(FFT)計算を簡素化します。
ADE9000はアクイジション・エンジンと計算エンジンをすきまなく集積することにより、電力量と電力の品質モニタリング・システムの実施を簡素化しています。内蔵のADC と DSPエンジンは各種パラメータを計算して、ユーザがアクセス可能なレジスタを介してデータを提供したり、あるいは割り込みピンを通してイベントを表示します。ADE9000は7個の専用ADCチャンネルを備えており、3相システム又は最大3個の単相システムに使用可能です。この製品はカレント・トランス(CT)あるいはロゴスキー・コイルに対応しているので電流測定が行えます。デジタル積分器を備えているのでロゴスキー・コイルに要求されるデスクリートの積分器は必要ありません。
ADE9000は電力モニタリング・システムの大部分の計算の複雑さを緩和します。簡素なホスト・マイクロコントローラを使用する事により、ADE9000はスタンドアロンのモニタリング・システム又は保護システムあるいはデータをクラウドにアップロードする低価格ノードの設計を可能にします。
このデータシートを通して、CF4/EVENT/DREADYのような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえばEVENTで、その機能のみ関連する時)で呼称する場合がある事に注意してください。
アプリケーション
- 電力量と電力のモニタリング
- 電力品質のモニタリング
- 保護用デバイス
- 機械の正常動作監視
- スマート電力分配ユニット
- 多相電力量計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE9000ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE9000ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADE9000ACPZ | 製造中 | |
ADE9000ACPZ-RL | 製造中 | |
2 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADE9000ACPZ | 製造中 | |
ADE9000ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADE90xx Software Driver
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE9078 | 製造中 | 多相電力量計測定用IC、高性能 |
ADE7880 | 製造中 | 電力量計IC、多相用、マルチファンクション、高調波モニタリング機能付 |
ADE7978 | 製造中 |
3相計量用IC、多相シャント抵抗を使うメータ向け ※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります |