ADATE320

新規設計に推奨

全機能内蔵DCL、デュアル、1.25 GHz、PPMU/レベル設定用DAC/調整用レジスタ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$67.68
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • データレート:1.25 GHz/2.5 Gbps
  • 高インピーダンスで反射信号のクランプを持った3レベルのドライバ
  • ウインドウ・コンパレータ/差動コンパレータ
  • アクティブ・ロード:±25m A
  • -1.5 V ~ +4.5 V範囲のパーピン・パラメータ測定ユニット(PMU)
  • 低リークモード:<5nA(typ)
  • オフセットおよびゲイン補正のための16ビットDACを内蔵
  • 消費電力:1.2 W/チャンネル(ADATE320)
  • 消費電力:1.3 W/チャンネル(ADATE320-1)

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADATE320
全機能内蔵DCL、デュアル、1.25 GHz、PPMU/レベル設定用DAC/調整用レジスタ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADATE320

ADATE320(PPMU、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた1.25GHzデュアル内蔵DCL)の性能評価

機能と利点

  • ADATE320用のフル機能評価用ボード
  • 電源電圧:+12Vおよび−8V、オンボード電圧レギュレータ
  • SMAコネクタを介した信号入出力ブレークアウト
  • 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
  • データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
  • USB経由での制御用のPCソフトウェア

製品詳細

EVAL-ADATE320EBZはフル機能の評価用ボードであり、パー・ピン・パラメトリック計測ユニット(PPMU)を使用してADATE320のデュアル内蔵ドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されています。EVAL-ADATE320EBZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。

EVAL-ADATE320EBZは+12Vおよび−8Vの電源のみを受け入れ、必要なデバイス電源をオンボード・レギュレータが供給します。EVAL-ADATE320EBZは、オンボード・コネクタを介して制御できるほか、EVAL-ADATE320EBZ製品ページからダウンロードできるADATE320評価用ボード・ソフトウェアを使用してWindowsベースのPCのUSBポートを介して制御できます。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE320評価用ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EVAL-ADATE320EBZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。

ADATE320のデータシートには、ADATE320の詳細とADATE320の各レジスタの情報が記載されています。EVALADATE320EBZを使用する際は、ADATE320のデータシートを参照してください。

EVAL-ADATE320
ADATE320(PPMU、レベル設定DAC、オンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた1.25GHzデュアル内蔵DCL)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品