ADAR2001

新規設計に推奨

10GHz~40GHz、1:4チャンネル、4 × 周波数乗算器/フィルタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$66.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4 × 入力周波数乗算器、設定可能な高調波フィルタ搭載
  • 独立したイネーブル制御のクワッド差動出力PA
  • 入力周波数範囲:2.5GHz~10GHz
  • 出力周波数範囲:10GHz~40GHz
  • 入力電力:-20dBm(50Ω)
  • 出力電力:5dBm差動(100Ω)
  • 高調波除去:すべての周波数で-20dBc~-40dBc
  • 全機能3線または4線SPI制御
  • 高速乗算器/フィルタおよびトランスミッタのスイッチングおよび制御用プログラマブル・ステート・マシン内蔵
  • 温度センサー、出力パワー・ディテクタおよびADCを内蔵
  • DC電源:450mW(電源電圧:2.5V)
  • 6mm × 6mm、40ピンのLGAパッケージ
ADAR2001
10GHz~40GHz、1:4チャンネル、4 × 周波数乗算器/フィルタ
ADAR2001 Functional Block Diagram ADAR2001 Pin Configuration
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
IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAR2001

ADAR2001 4チャンネル4x周波数逓倍器/フィルタの評価

機能と利点

  • ADAR2001 4チャンネル周波数逓倍器/フィルタをベースとする
  • SPI経由で制御可能
  • 複数形態のデジタル・インターフェース(3.3Vと1.8Vロジック)
  • 1.8V低ドロップアウト・レギュレータを電源として備えるロジック・レベル変換器を内蔵
  • USBを介してWindowsベースのPCでソフトウェア制御が可能

製品詳細

ADAR2001-EVALZ評価用ボードは、ADAR2001の性能を試験するために設計されています。ADAR2001は、ミリ波セキュリティ・イメージング・アプリケーション用に設計された4チャンネル4x周波数逓倍器/フィルタです。RF入出力はすべて、2.92mm(K)同軸コネクタに接続されます。内蔵のロジック・レベル変換器は、外部ロジック・レベルと1.8Vのオンチップ・レベル間の変換を行います。

アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタがあり、これをSDPコントローラ・ボードと併用すれば、内部レジスタを操作できる他、2つの内部ステート・マシンのプログラムされたモードを切り替えることができます。

ADAR2001には、逓倍器セクション用とトランスミッタ・セクション用の2つのステート・マシンが集積されています。シーケンサはSPIを経由して設定され、事前にプログラムされたステートを高速で切り替えるために使用できます。シーケンスは次の2つの方法のいずれかで実行できます。

  1. 外部入力用の進行ピンとリセット・ピン

    • TxADV - トランスミッタの進行(ピン8)
    • TxRST - トランスミッタのリセット(ピン9)
    • MADV - 逓倍器の進行(ピン10)
    • MRST - 逓倍器のリセット(ピン11)
  2. SEQUENCER_CTRL_SPIレジスタ(0x44)へのSPI書込み

アプリケーション

  • ミリ波イメージング
  • ミリ波セキュリティ
  • ミリ波医療
  • ミリ波工業用
  • 広帯域LO逓倍器/分配器

EVAL-ADAR2001
ADAR2001 4チャンネル4x周波数逓倍器/フィルタの評価
ADAR2001-EVALZ ADAR2001-EVALZ ADAR2001-EVALZ

最新のディスカッション

最近表示した製品