Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADA4255
新規設計に推奨ゼロ・ドリフト、高電圧、プログラマブル・ゲイン計装アンプ、チャージ・ポンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品の詳細
- 内蔵バイポーラ・チャージ・ポンプ
- 絶縁条件の簡素化
- 低電圧電源の広い入力範囲
- ADC保護用の専用出力アンプ電力
- 低消費電力:83mW(DVDD = 3V、VDDCP = 5V)
- 36高精度ゲイン:1/16V/V~176V/V
- 堅牢な±60V保護2:1入力マルチプレクサ
- 低入力バイアス電流:±1.5nA(最大)@ TA = 25°C
- 内蔵入力EMIフィルタリング
- 7個の特殊機能付きGPIOxポート
- 連続チップ選択モード
- 優れたDC精度
- 低入力オフセット電圧:±14µV(最大値)
- 低入力オフセット電圧ドリフト:±0.08µV/°C(最大)
- 内部メモリを介したゲイン・キャリブレーション
- 低ゲイン・ドリフト:±1ppm/°C(最大)
- 高CMRR:111dB(最小)、G = 1V/V
- 励起電流源
- チェックサム(CRC)サポート付きSPIポート
- 内部/外部故障検出
- 小型の28ピン、5mm × 5mm LFCSP
- 規定温度範囲:−40°C~+105°C
ADA4255は、バイポーラ・チャージ・ポンプを内蔵した高精度のプログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)です。内蔵チャージ・ポンプによって、ADA4255は、広範な入力電圧範囲(38V(代表値)VDDCP = 5V)に必要な高電圧バイポーラ電源を内部で生成できます。入力インピーダンスの低下はありません。ADA4255のチャージ・ポンプ・トポロジによって、チャンネルは低電圧コンポーネントのみで分離されます。これにより、複雑さが軽減され、サイズが縮小され、産業用およびプロセス制御システムでの実装時間が短縮されます。
ADA4255のゼロ・ドリフトPGIAトポロジによって、DC誤差と低周波数1/fノイズが自己補正されるため、規定温度範囲全体で優れたDC精度が実現します。ADA4255内の1/16V/V~176V/Vの36高精度ゲインと高電圧、高インピーダンス入力の組み合わせによって、広範な入力範囲がA/Dコンバータ(ADC)の範囲にスケーリングされます。すべてのゲイン設定とレベル・シフト抵抗を統合することで、ADA4255は優れた同相ノイズ除去比(CMRR)性能(111dB(最小値)、G = 1V/V時)と極めて低いゲイン・ドリフト(±1ppm/°C(最大値))を実現します。この高レベルの精度により、ダイナミック・レンジが最大化され、多くのアプリケーションでキャリブレーション条件が大幅に緩和されます。
±60V入力保護、内蔵電磁干渉(EMI)フィルタリング、様々な安全機能を備えたADA4255は、堅牢な工業用システムに最適な選択肢となっています。ADA4255には、各種特殊機能を提供するように構成可能な7個の汎用入出力(GPIOx)ピンが搭載されています。測温抵抗体(RTD)などのバイアス・センサーには、励起電流源出力を使用できます。
ADA4255は、-40°C~+105°Cの温度範囲で仕様規定されており、小型の5mm × 5mm、28ピンLFCSPで提供されています。
アプリケーション
- 汎用プロセス制御フロント・エンド
- データ・アクイジション・システム
- 試験装置および計測システム
- システムの電力モニタリング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ウェブキャスト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4255ACPZ | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADA4255ACPZ-R7 | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADA4255ACPZ-RL | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 4 | ||
ADUM6420A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(4:0の方向性) |
ADUM6421A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(3:1の方向性) |
ADUM6422A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性) |
ADUM5010 | 製造中 | 絶縁型DC/DCコンバータ、2.5kV rms |
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
LT6656 | 製造中 | 1µA 高精度シリーズ電圧リファレンス |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD4007 | 新規設計に推奨 | Easy Drive採用の18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、差動SAR ADC |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 8 | ||
ADuM6423A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(1:3の方向性) |
ADUM6424A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(0:4の方向性) |
ADUM140D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブル内蔵、逆方向チャンネルなし |
ADUM140E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブル内蔵、逆方向チャンネルなし |
ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM142D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび2つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM142E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび2つの逆方向チャンネル内蔵 |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
AD7175-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、20µsセトリング、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7124-4 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵 |
完全差動アンプ 2 | ||
ADA4945-1 | 新規設計に推奨 | 高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ |
LTC6363 | 最終販売 | 差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力 |
同時サンプリングA/Dコンバータ 1 | ||
AD7768 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、110.8 kHz BW、同時サンプリング、パワー・スケーリング |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4255
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
IBISモデル 1
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。