AD9217

新規設計に推奨

12ビット、6GSPS/10.25GSPS、RF A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い瞬時ダイナミック・レンジ
  • NSD
    • −155.1dBFS/Hz(10GSPSで−9dBFS、170MHz入力の場合)
    • −153dBFS/Hz(10GSPSで−1dBFS、170MHz入力の場合)
  • SFDR:70dBFS(10GSPSで−1dBFS、1000MHz入力の場合)
  • H2とH3を除くSFDR(最も悪い他のスプリアス):−89dBFS(10GSPSで−1dBFS、1000MHz入力の場合)
  • 低消費電力:10GSPSで4.2W(代表値)
  • 内蔵入力バッファ(6.5GHz入力帯域幅)
    • RIN = 50Ωの1.4Vp-pフルスケール・アナログ入力
    • 過電圧保護
  • 低遅延、高速並列出力ポート
  • 効率的なAGCのための高速オーバーレンジ検出
  • オンチップ温度センサー
  • オンチップ負電圧発生器
  • 低CER:<1 × 10−16
  • 再構成可能なAD9213 ネイティブ・モードのサポート
  • 12mm × 12mm、192ボールBGA-EDパッケージ
AD9217
12ビット、6GSPS/10.25GSPS、RF A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD9217

EVAL-AD9217評価用ボード

機能と利点

  • AD9217デバイス・ファミリ用のフル機能評価用ボード。

製品詳細

AD9217-10GEBZおよびAD9217-6GEBZは、AD9217の10Gspsおよび6Gspsモデルをサポートします。AD9217は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、10.25GSPS RF A/Dコンバータ(ADC)です。広い瞬時帯域幅と低いコード誤差率(CER)を必要とする、広いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートするために最適化されています。AD9217の低遅延、高速、並列のCML出力インターフェースは、互換性のあるFPGA/ASICレシーバーでのフル帯域幅動作をサポートします。この予備評価設計により、ADCを様々なモードおよび設定で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS8-V1EBZ FPGAデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。デバイス制御とその後のデータ分析は、ACEソフトウェア・パッケージを使って行えます。

EVAL-AD9217
EVAL-AD9217評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品