AD9175

新規設計に推奨

デュアル、11ビット/16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$235.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マルチバンド・ワイヤレス・アプリケーションをサポート
    • RF DACごとに3チャンネルのバイパス可能な複素データ入力チャンネル
    • 入力チャンネルあたり3.08GSPSの最大複合入力データ・レート、11ビット分解能
    • 1入力チャンネルあたり1個の独立したNCO
  • 独自の低スプリアス/低歪み設計
    • 2トーンIMD3 = −83dBc(1.84GHz、−7dBFS/トーンRF出力時)
    • SFDR <−80dBc(1.84GHz、−7dBFS RF出力時)
  • 8レーン、15.4Gbpsの柔軟なJESD204Bインターフェース
    • シングルバンドおよびマルチバンドの用途をサポート
    • データ・スループットを増やすための12ビット高密度モードをサポート
  • 複数のチップの同期
    • JESD204Bのサブクラス1をサポート 
  • 一連の入力データ・レートに対応する選択可能なインターポレーション・フィルタ
    • 構成可能データ・チャンネル・インターポレーション:1×、2×、3×、4×、6×、8×
    • 構成可能最終インターポレーション:1×、2×、4×、6×、8×、12×
  • DACレートで動作する48ビットの最終NCOで最大6GHzの周波数シンセシスをサポート
  • 伝達有効化関数による、さらなる節電と後段回路の保護
  • 高性能、低ノイズPLLクロック逓倍器
    • 12.6GSPS DAC更新レートをサポート
    • 分周比を選択可能なオブザベーションADCクロック・ドライバ
  • 低消費電力
    • 12GSPS、DAC PLLオンでの2 DACで2.54W
  • 10mm × 10mm、金属増強サーマル・リッド付き144ボールBGA_ED、0.80mmピッチ
AD9175
デュアル、11ビット/16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

IBISモデル 1

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD917x

AD917x 評価用ボード

製品詳細

AD9171、AD9172、AD9173の評価用ボードは、FMC コネクタを備えた FMC フォーム・ファクタのボードで、Vita 57.1 規格に準拠しています。FMCボードはDAC出力にMini-Circuits社のバランを使用します。

評価用ボードを動作させるには、ボードを互換性のある FMC キャリア・ボード(FPGA ベンダーによって提供されたボードなど)に取り付ける必要があります。アナログ・デバイセズでは、ADS7-V2 と呼ばれる FPGA キャリアを製造しています。これは、デジタル・パターン・ジェネレータやデータ・ソースとして、さらにボードの電源としても機能します。AD917x 用ボードは、特別な NCO 専用モードで使用するとラボの電源で駆動できるオプションを備えています。DAC の出力は、スペクトラム・アナライザで監視する必要があります。評価用ボードでは、低ノイズのクロック源である HMC7044 クロック・シンセサイザが提供されるほか、それに代わってユーザがクロック源として低ジッタの外部正弦波クロックまたは矩形波クロックを供給できるオプションもあります。評価用ボードには ACE と呼ばれるソフトウェアが付属しており、これを使って SPI ポートをプログラミングすることができます。SPI ポートを介して、DUT(およびクロック回路)を各動作モードのいずれにもプログラミングできます。この評価ボードにはベクタ生成、ダウンローダ、ADS7-V2を使う時に評価ボードへ転送するためのDPGダウンローダを含むDAC 統合ソフトウエアが付いてます。

EVAL-AD917x
AD917x 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品