AD5677R

新規設計に推奨

16-Channel, 12-/16-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Voltage Reference TC, I2C Interface

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High relative accuracy (INL): ±4 LSB maximum at 16 bits (AD5677R only)
    • TUE: ±0.14% of FSR maximum
    • Offset error: ±1.5 mV maximum
    • Gain error: ±0.06% of FSR maximum
    • Low drift, 2.5 V voltage reference TC: 2 ppm/°C typical
    • 40 mA short-circuit current
  • Wide operating ranges
    • −40°C to +125°C temperature range
    • 2.7 V to 5.5 V power supply range
  • Simplified implementation
    • User selectable gain of 1 or 2 (GAIN pin)
    • 1.8 V logic compatibility
  • 400 kHz I2C-compatible serial interface
  • 28-lead, 4 mm × 4 mm, RoHS compliant LFCSP
AD5677R
16-Channel, 12-/16-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Voltage Reference TC, I2C Interface
AD5673R-AD5677R Functional Block Diagram AD5673R-AD5677R Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

Learn how to get started with Mbed 1

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.

Mbed サポート 3


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD5677R

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5677R

AD5677R評価用ボード

機能と利点

  • AD5677R用のフル機能評価用ボード
  • AD5673Rとの互換性
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのSDP-Bボードと組み合わせてのPC制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD5677R 16ビット、16チャンネル、電圧出力、D/Aコンバータ(DAC)向けのEVALAD5677RSDZの動作について説明します。またEVALAD5677RSDZは、AD5673Rと互換性があります。

EVAL-AD5677RSDZを使用すると、AD5673R/AD5677R回路を素早くプロトタイプし、設計時間を短縮できます。AD5673R/AD5677Rは2.7V~5.5Vの単電源範囲で動作します。AD5673R/AD5677Rには内部2.5Vリファレンスが組み込まれていて、2.5V または5Vの出力電圧を提供します。またEVAL-AD5677RSDZには追加のオンボード電圧リファレンスも組み込まれています。

EVAL-AD5677RSDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-B)ボードを介してPCのUSBポートにインターフェースします。分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアは、EVAL-AD5677RSDZ製品ページからダウンロードできます。このソフトウェアは評価用ボートと併用してAD5673R/AD5677Rをブログラムします。ペリフェラル・モジュール・インターフェース(PMOD)接続を使用すると、SDPボードがなくても、マイクロコントローラーを評価用ボードに接続することもできます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用する際にはSDPボードを切断する必要があり、ユーザーはACEソフトウェアを操作できません。

EVAL-AD5677RSDZは、別途購入できるアナログ・デバイセズのSDP-Bボードと互換性があります。EVAL-AD5677RSDZおよびSDP-Bコントローラ・ボード間の代表的な接続例を図1に示します。

詳細については、AD5673R/AD5677Rのデータシートを参照してください。EVAL-AD5677RSDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-AD5677R
AD5677R評価用ボード
AD5677R Evaluation Board AD5677R Evaluation Board AD5677R Evaluation Board

最新のディスカッション

ad5677rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品