AD4685

新規設計に推奨

500kSPS、4チャンネル、16ビット、デュアル同時サンプリングSAR ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビットのデュアル同時サンプリングSAR ADC
  • シングルエンド・アナログ入力
  • 2:1マルチプレクサ内蔵の4チャンネル
  • チャンネル・シーケンサ・モード
  • スループット・レート
    • 1MSPS(AD4684)
    • 500kSPS(AD4685)
  • S/N比(代表値)
    • VREF = 3.3V(外部リファレンス)時に87.5dB
    • OSR_MODE = 1、OSR = 8、RES = 1、VREF = 2.5V(内部リファレンス)時に93dB
  • オーバーサンプリング機能内蔵
  • INL ±1.5LSB(代表値)
  • 分解能増強機能
  • 10ppm/°C(最大値)で2.5V内部リファレンス
  • アラート機能
  • 温度範囲:−40°C〜+125°C
  • 16ピン、3mm × 3mm LFCSP
AD4685
500kSPS、4チャンネル、16ビット、デュアル同時サンプリングSAR ADC
AD4684/AD4685 Functional Block Diagram AD4684/AD4685 Pin Configuration AD4685 Chip Image
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
ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD7386FMCZ

AD7386評価用ボード 

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • オンボード電源
  • ボード互換可能高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)) コントローラ
  • 制御およびデータ分析用PCソフトウェア 

製品詳細

EVAL-AD7386FMCZは、AD7386 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zは、160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(P7)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。 

EVAL-AD7386FMCZは、EVALAD7386FMCZ製品ページにあるAD738x ACEプラグインを使用して、AD7387およびAD7388を評価できます。唯一の違いは、変換結果をクロック出力するSCLK数で、これは各モデルの分解能によって異なります。

AD7386/AD7387/AD7388の全機能の仕様は、AD7386/AD7387/AD7388のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。 

EVAL-AD7386FMCZ
AD7386評価用ボード 
EVAL-AD7386FMCZ Evaluation Board

最新のディスカッション

AD4685に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品