AD4684
新規設計に推奨1MSPS、4チャンネル、16ビット、デュアル同時サンプリングSAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.40
製品の詳細
- 16ビットのデュアル同時サンプリングSAR ADC
- シングルエンド・アナログ入力
- 2:1マルチプレクサ内蔵の4チャンネル
- チャンネル・シーケンサ・モード
- スループット・レート
- 1MSPS(AD4684)
- 500kSPS(AD4685)
- S/N比(代表値)
- VREF = 3.3V(外部リファレンス)時に87.5dB
- OSR_MODE = 1、OSR = 8、RES = 1、VREF = 2.5V(内部リファレンス)時に93dB
- オーバーサンプリング機能内蔵
- INL ±1.5LSB(代表値)
- 分解能増強機能
- 10ppm/°C(最大値)で2.5V内部リファレンス
- アラート機能
- 温度範囲:−40°C〜+125°C
- 16ピン、3mm × 3mm LFCSP
AD4684/AD4685は、16ビット・デュアル同時サンプリング、高速、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、3.0V~3.6Vの電源で動作し、AD4684が最大1MSPS、AD4685が500kSPSのスループット・レートを達成します。アナログ入力タイプはシングルエンドであり、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
AD4684/AD4685は、シーケンサと集積化オーバーサンプリング・ブロックを内蔵することで、狭帯域領域でのダイナミック・レンジを向上させ、ノイズを低減します。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)とのインターフェースを可能にします。AD4684/AD4685は、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応します。AD4684/AD4685は、16ピン、3mm × 3mmのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、動作温度範囲は−40°C~+125°Cで仕様規定されています。
製品のハイライト
- 4チャンネル、デュアル同時サンプリングADC。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 高スループット・レート:1MSPS(AD4684)と500kSPS(AD4685)。
- 省スペース、16ピン、3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジとS/N比が広がり、SCLKの速度条件の軽減を実現。
- シングルエンド・アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相および直交位相の復調
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4684BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4684BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4684BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
AD4684に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める