71M6515H
エネルギーメーターIC
業界最高集積のメータ用SoC製品ラインおよびクラス最高の測定性能
製品の詳細
- Wh精度:0.1%以下(全温度および2000:1範囲)
- 停電時に積算データを保護してRTCに給電
- UART制御インタフェース、2つの選択可能なデータレート
- 低システムコスト
71M6515Hは、4象限3相メータ計測を提供する高精度アナログフロントエンド(AFE) ICです。21ビットのシグマ-デルタアナログ-デジタルコンバータと6入力AFE、温度補償高精度リファレンス、および計算エンジンとの組合せによって、高精度と広いダイナミックレンジが得られます。TeridianのSingle Converter Technology®によって、クロストークとコストが削減されます。このICは、リアルタイムクロック(RTC)と使用時間(TOU)メータ計測用のバッテリバックアップも提供しています。
ホストプロセッサは、プログラマブルIRQZ割込みを使用するUARTインタフェースを介して71M6515Hと通信します。71M6515Hは、各積算間隔のメータ測定値を計算して積算します。ハイスピード同期シリアルポート(SSI)がハイエンドメータ計測を容易にするために提供されています。バッテリバックアップ回路に内蔵された整流機能によって、外付け部品の使用とバックアップ電流を最小限に抑えることができます。また、8つの汎用ピンがペリフェラルの制御用に提供されています。
アプリケーション
- 産業用および民生用メータ、精度0.1%
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
71M6515Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める