LTM8060

新規設計に推奨

設定可能3A出力アレイ付きクワッド40VIN、Silent Switcher μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$20.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4つのフル機能降圧スイッチング電源
  • 低ノイズのSilent Switcher®アーキテクチャ
  • CISPR22クラスB準拠
  • CISPR25クラス5準拠
  • 広い入力電圧範囲:3V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~8V
  • チャンネルごとの連続出力電流:3A(12VIN、3.3VOUT、TA = 80°C)
  • チャンネルごとの連続出力電流:4A(12VIN、3.3VOUT、fSW = 2MHz、TA = 60°C)
  • 増加した出力電流について多相または複数μModuleの並列接続が可能
  • 低熱抵抗、θJA = 8.4°C/W、θJCtop = 5.0°C/W、θJCbot = 1.8°C/W
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
  • 小型パッケージ
LTM8060
設定可能3A出力アレイ付きクワッド40VIN、Silent Switcher μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTM8051 新規設計に推奨 設定可能1.2A出力アレイ付きクワッド40VIN Silent Switcher μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8060
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2820A

LTM8060 | クワッド40VIN、3A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2820Aでは、熱強化型の11.9mm × 16mm × 3.32mm BGAパッケージに収容されたクワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher® μModuleレギュレータである、LTM8060 μModule®レギュレータが使用されています。DC2820Aの動作入力電圧範囲は広く、5.4V~40Vです。出力レールの構成は5V、3.3V、1.5V、1.2Vに対応し、抵抗は0.8V~8Vの範囲でプログラムできます。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。LTM8060は、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、わずかな入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。SYNCピンを通じて外部クロック同期を利用可能で、CLKOUTピンでオプションの追加位相の同期を利用できます。ノイズを低減させるには、SYNCピンのプログラミングにより、スペクトラム拡散動作を使用できます。デモ回路2820Aを使用または変更する場合は、DC2820Aのデモ・マニュアルと併せてLTM8060のデータシートを参照する必要があります。 

DC2820A
LTM8060 | クワッド40VIN、3A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品