LTM4658

新規設計に推奨

低入力電圧、高効率10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 小型表面実装の4mm × 4mm × 4.32mm LGAパッケージ
  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
  • 超低EMIノイズ
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~VIN
  • 10A DC出力電流
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 複数のLTM4658と多相並列電流共有
  • 電圧トラッキングによる出力ソフトスタート
  • 外部周波数同期
  • パルススキッピング・モードを選択可能
  • パワーグッド・インジケータ
  • ダイ温度モニタリング出力
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護
LTM4658
低入力電圧、高効率10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4658
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2861A

LTM4658 | 低入力電圧、高効率、10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2861Aは、高効率の10A降圧パワーμモジュール®レギュレータLTM4658を搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2861AにはSSTTピンがあり、出力のトラッキング、ソフトスタート時間、およびダイ温度のモニタリングをプログラムできます。

MODE/SYNCピンでは、スイッチング周波数を外部クロックと同期するか、クロックを出力するか、あるいはPWMモードを設定します。1MHz~2.25MHzの外部クロックと同期できます。PWMモードでは、低ノイズの強制連続モードまたは軽負荷の高効率パルススキッピング(PS)モード​で動作します。同期している間、LTM4658はデフォルトで強制連続モードになります。FREQピンとMODE/SYNCピンの両方がVINに接続されている場合は、パルススキッピング・モードで動作します。

LTM4658には内部の補償回路があり、あらゆるセラミック出力コンデンサも含め、幅広い出力コンデンサで十分な安定性マージンを確保でき、優れたトランジェント性能が得られます。

10Aを超える電流を必要とする出力負荷に対しては、複数のLTM4658を並列化して異なる位相で動作させることで、入力および出力の電圧リップルを抑えたまま、出力電流の量を増加できます。

デモ回路DC2861Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてLTM4658のデータシートを参照してください。

DC2861A
LTM4658 | 低入力電圧、高効率、10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品