LTC3290

新規設計に推奨

高電圧昇圧チャージ・ポンプ:

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:4.5V〜55V VIN/VAUX
  • –55Vまでの逆入力保護機能
  • 高​​効率昇圧率を実現する分離入力電源
  • IOUT(最大 50mA​)
  • 15µA VIN 静止電流
  • 1µA VAUX 静止電流
  • セラミック・コンデンサで安定
  • 短絡保護/過熱保護
  • 熱強化型 10 ピン MSOP パッケージ
LTC3290
高電圧昇圧チャージ・ポンプ:
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3290
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2585A

LTC3290デモ用ボード | 高電圧昇圧チャージ・ポンプ

製品詳細

デモ回路2585Aには、LTC3290を搭載した2つの回路が内蔵されています。上部のLTC3290回路は、2つの入力電源からの電力を使用することで高電圧昇圧回路として動作し、より高い出力電圧を生み出します。下部のLTC3290回路は、補助電源入力(VAUX)からの電力を使用し、VIN電源入力を上回る電圧を調整することで、VINトラッキング電源として動作します。VIN/VAUX範囲が広範であるため、2つの電圧を組み合わせて使用し、3番目の電圧を効率的に生み出したり、単電源から昇圧したり、バッテリなどの可変入力電圧を上回る電圧を調整したりできます。

高効率昇圧回路の出力は、15V、24V、42Vの3つから選択できます。異なる出力が必要な場合は、上段抵抗R2や下段抵抗R6を変更して、別の出力電圧にすることができます。LTC3290の出力電圧を設定する方法の詳細については、LTC3290データシートとデモ用ボード回路図を参照してください。

VINトラッキング回路の出力も、VIN2 + 5V、VIN2 + 10V、VIN2 + 15Vの3つから選択できます。異なる出力電圧が必要な場合は、R9やR13を変更して、別の出力電圧を設定することができます。VINトラッキング・モードの出力電圧を設定する方法の詳細については、LTC3290データシートを参照してください。

LTC3290は、2つの個別の電源、またはいずれかの回路の両方の入力に接続されている単電源を使用できます。これは、出力を調整したバッテリ電圧を昇圧またはトラッキングするのに役立つ場合があります。

LTC3290データシートには、デバイス、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2585A
LTC3290デモ用ボード | 高電圧昇圧チャージ・ポンプ

最新のディスカッション