LTC3202
製造中白色LED向けの低ノイズ、高効率チャージ・ポンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
製品の詳細
- 低ノイズの固定周波数動作
- ダブラ・チャージ・ポンプに比べて入力電流を25%低減
- 高出力電流:最大125mA
- 小型のアプリケーション回路
- 安定化された出力電圧または出力電流
- 自動ソフトスタート機能
- VIN範囲:2.7V ~ 4.5V
- インダクタ不要
- 1.5MHzのスイッチング周波数
- シャットダウン時、ICCが1μA以下
- 10ピンMSOPパッケージと10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給
LTC3202は、フラクショナル・コンバージョンを使用して白色LEDアプリケーションの効率向上を図る低ノイズの固定周波数チャージ・ポンプDC/DCコンバータです。このデバイスを使用して、2.7V ~ 4.5V入力から安定化された電圧または最大125mAの電流を生成することができます。外付け部品数が少ない(2個のフライング・コンデンサとVINとVOUTに 2個の小型バイパス・コンデンサ)ので、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
LTC3202は2ビットDACを内蔵しているので、LED電流を調整してLEDの明るさを制御できます。また、サーマル・シャットダウン保護機能を搭載し、VOUTからGNDへの連続的な短絡に対する耐性を備えています。内蔵のソフトスタート回路により、起動時の過剰な突入電流を防止します。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを 使用可能です。低電流シャットダウン時には、負荷がVINから切断され、消費電流が1μA以下に低減されます。
LTC3202は10ピンMSOPパッケージと10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 白色LEDバックライト
- プログラム可能な昇圧電流源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3202EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3202EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3202EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3202EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3202EMS#PBF | 製造中 | |
LTC3202EMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3202EMS#PBF | 製造中 | |
LTC3202EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3202
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3202に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める