LTC3201

製造中

出力電流調整機能付き100mA超低ノイズ・チャージ・ポンプLED電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力ノイズ・フィルタにより、電源ノイズを最小化
  • 固定周波数動作
  • 3ビットLED電流制御
  • インダクタ不要
  • 低いシャットダウン電流:ICC<1μa
  • 出力電流:100mA
  • VIN範囲:2.7V~4.5V
  • 1.8MHzのスイッチング周波数
  • ソフトスタートにより、ターンオン時の突入電流を制限
  • 短絡保護および熱保護機能
  • 10ピンMSOPパッケージで供給
LTC3201
出力電流調整機能付き100mA超低ノイズ・チャージ・ポンプLED電源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3201
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC381A

LTC3201EMS | 100mA White LED (5) Power Supply

製品詳細

DC381A: Demo Board for the LTC3201 - 100mA Ultralow Noise Charge Pump LED Supply with Output Current Adjust


 


DC381A
LTC3201EMS | 100mA White LED (5) Power Supply

最新のディスカッション

LTC3201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品