LTC2991
LTC2991
新規設計に推奨I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.37
Viewing:
製品の詳細
- 電圧、電流、温度を測定
- 4つのリモート・ダイオード温度を測定
- 精度:0.7℃ (標準) 、分解能:0.06℃
- 精度が1℃(標準)の温度センサを内蔵
- 直列抵抗による誤差を相殺
- 14ビットA/Dコンバータで電圧/電流を測定
- 温度に応じたPWM出力
- 動作電源電圧:3V~5.5V
- 8つの選択可能なアドレス
- 10ppm/℃の電圧リファレンスを内蔵
- V1~V8入力のESD定格(人体モデル):6kV
- 16ピンMSOPパッケージ
LTC2991は、システムの温度、電圧、および電流をモニタするために使用されます。I2Cシリアル・インタフェースを介して、8個のモニタが電源電圧を個別に測定可能です。また、モニタを2個ずつ組にして、電流検出抵抗や温度検出トランジスタを差動で測定することができます。この他に、内部温度と内部VCCも測定できます。10ppmの内部リファレンスにより、必要なサポート部品数と面積が最小限に抑えられます。アドレスを選択可能で、機能を設定できるので、LTC2991は温度、電圧、または電流のデータを必要とするさまざまなシステムに柔軟に組み込むことができます。LTC2991は、1mV未満の電圧分解能、1%の電流測定精度、1℃の温度精度、またはこれら3つのいずれかの組み合わせを必要とするシステムに最適です。
アプリケーション
- 温度測定
- 電源電圧モニタ
- 電流測定
- リモート・データ収集
- 環境モニタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2991CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2991CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2991IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2991IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2991CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2991CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2991IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2991IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2991CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2991CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2991IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2991IMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 2 | ||
LTC4311 | 製造中 | 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ |
LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
電流検出アンプ 2 | ||
LTC2990 | 新規設計に推奨 | I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ |
LTC6102 | 製造中 | 高精度、ゼロドリフトの電流センス・アンプ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。