LTC2946
LTC2946
新規設計に推奨広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
- 製品モデル
- 28
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.72
Viewing:
製品の詳細
- レール・トゥ・レールの入力電圧範囲:0V~100V
- 広い入力電源電圧範囲:2.7V~100V
- 100Vを超える電源用のシャント・レギュレータ
- 全未調整誤差が±0.4%未満のΔΣ型A/Dコンバータ
- 電流と電圧の分解能:12ビット
- ±1%精度の電力およびエネルギー測定
- ±0.6%精度の電流および電荷測定
- 追加のA/Dコンバータ入力により外部電圧をモニタ
- 内部(±5%)タイム・ベースまたは外部タイム・ベース
- 連続スキャン・モードとスナップショット・モード
- 最小値と最大値を記憶
- 制限値を超えた場合は警告
- SDAピンの分割により光絶縁が容易
- IQが40μA未満のシャットダウン・モード
- 4mm × 3mm DFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージで供給可能
LTC2946は、電流、電圧、電力、電荷、およびエネルギーを測定するレール・トゥ・レールのシステム・モニタです。2.7V~100Vの動作電圧範囲を特長としており、100Vを超える電源向けにシャント・レギュレータを内蔵しています。0V~100Vでの電流測定同相範囲は入力電源に依存しません。12ビットA/Dコンバータにより、負荷電流、入力電圧、および補助外部電圧を測定します。負荷電流と内部で計算される電力は、外部クロック、水晶発振器、または内部発振器タイム・ベースの間積分され、電荷とエネルギーが求められます。高精度のタイム・ベースを使用することにより、LTC2946は、電荷の場合は±0.6%より高い測定精度、電力とエネルギーの場合は±1%より高い測定精度を実現できます。最小値および最大値が記憶され、プログラム可能なしきい値を持つオーバーレンジ警報機能により、ソフトウェアによるポーリングの必要性が最小限に抑えられます。データは標準のI2Cインタフェースを介して通知されます。
LTC2946のI2Cインタフェースは、データ入力ピンとデータ出力ピンが別個になっているので、標準または光絶縁型のI2C接続で使用できます。LTC2946-1は反転型のデータ出力を内蔵しているので、反転型の光アイソレータ構成で使用できます。
アプリケーション
- 通信機器のインフラ
- 産業用機器
- 汎用エネルギー測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2946CDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946CMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946HMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE-1#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IDE-1#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2946IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946IMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2946CDE#PBF | 製造中 | |
LTC2946CDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946CDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946CDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946IDE-1#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2946CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HDE-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946HDE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IDE#PBF | 製造中 | |
LTC2946IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2946CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2946CMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS#PBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS-1#PBF | 製造中 | |
LTC2946MPMS-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2946
Linduino 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。