LTC1928-5
製造中SOT-23の低ノイズ・リニア・レギュレータ内蔵ダブラー・チャージ・ポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.19
製品の詳細
- 低出力ノイズ:90μVRMS(100kHz 帯域)
- 6ピンSOT-23パッケージで供給
- 固定出力電圧: 5V
- 入力電圧範囲:2.7V~4.4V
- 小容量セラミック・コンデンサを使用
- インダクタ不要
- 最大出力電流:30mA
- 550kHzスイッチング周波数
- 低動作電流:190μA
- 低シャットダウン電流:4μA
- 内部サーマル・シャットダウンおよび電流制限機能
LTC1928-5は、低ノイズ、低損失(LDO)リニア・レギュレータを内蔵したダブラ・チャージ・ポンプです。このデバイスは、ワイヤレス・アプリケーションの高周波VCOなど、ノイズに敏感なデバイスの電源供給のための低ノイズ昇圧電源電圧を提供するように設計されています。
内部チャージ・ポンプは、2.7Vから4.4Vの入力を昇圧出力に変換し、内部LDOレギュレータは昇圧された電圧を低ノイズ安定化出力に変換します。このレギュレータは、最大30mAの出力電流を供給可能です。シャットダウン時には、電源電流を8μA以下に低減し、レギュレータをディスエーブルしてVINから負荷を切り離し、200Ωスイッチを通してVOUTをグランドに放電します。
LTC1928-5 LDOレギュレータは、わずか2μFの出力コンデンサで安定して動作します。PCボードの面積を低減する小型のセラミック・コンデンサを使用することができます
LTC1928-5は短絡および過熱保護されており、6ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話のVCO電源
- 双方向ページャ
- ワイヤレスPCMCIAカード
- 携帯用医療装置
- 低消費電力データ収集
- リモート・トランスミッタ
- 白色LEDドライバ
- GaAsスイッチ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1928ES6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1928ES6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1928-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1928-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める