ADIS16203
製造中傾斜計、プログママブル、計測範囲360°
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$49.01
製品の詳細
- 0°~360°傾斜計、±180°出力フォーマット・オプション
- 14ビットのデジタル傾斜出力、直線的出力、0.025°の分解能
- 12ビット・デジタル温度センサ出力
- デジタル制御によるバイアス・キャリブレーション
- デジタル制御によるサンプル・レート
- デジタル制御によるフィルタリング
- デジタル制御によるディレクション/オリエンテーション
- レート/スレショールド制限による、デュアル・アラーム設定
- 補助用デジタルI/O
- デジタル的な自己テストモード
- デジタル的に低消費モードが可能
- SPI®互換シリアル・インターフェース
- 補助用12ビットADC入力とDAC出力
- 単電源動作: 3.0V~3.6V
- 3,500gのショック耐性
ADIS16203は、アナログ・デバイセズ社のiSensor™集積によってシングル小型パッケージで入手可能な、全機能内蔵の傾斜角計測システムです。アナログ・デバイセズのiMEMS®センサー技術を組み込み信号処理ソリューションによって強化したADIS16203は、工場出荷時に調整された、センサー to デジタル傾斜角データを提供します。このデータはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってアクセスできる便利なフォーマットになっています。SPIインターフェースを使用して、複数の計測結果にアクセスをできます:360°の直線的傾斜角、±180°の直線的傾斜角、温度、電源、補助アナログ入力。調整されたセンサー・データの容易なアクセスは、システム開発者にデバイスの準備、開発時間、コストおよびプログラムでのリスクの削減を提供します。
単一命令のオフセット調整、便利なサンプル・レート制御や帯域幅制御などのいくつかの内蔵機能により、エンド・システムの独自の特性に容易に対応できます。
ADIS16203は、以下のような組み込み機能が用意されており、外部回路の必要なく簡易なシステム・インターフェースを提供します:
- 構成可能なアラーム機能
- 補助用12ビット、A/Dコンバータ(ADC)
- 補助用12ビット、D/Aコンバータ(DAC)
- 構成可能なデジタルI/Oポート
- デジタル自己テス機能
ADIS16203 にはシステム・レベルの消費電力を管理するために2つの電力管理機能があります:低電力モードと設定可能なシャットダウン機能。
ADIS16203は9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm ラミネートーベースのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージを採用し、温度範囲は−40°C ~ +125°Cです。
アプリケーション
- 傾斜検出、傾斜計
- プラットフォーム制御、安定化、レべりング
- モーション/位置測定
- モニター/アラーム製品(警備、医療、安全)
- ロボット
ドキュメント
データシート 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16203CCCZ | 16-Lead LGA (9.35mm x 9.2mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 1, 2020 - 17_0204 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16203CCCZ | ||
5 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16203CCCZ | ||
1 3, 2017 - 16_0167 iSensor Product Enhancement to the ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
ADIS16203CCCZ | ||
2 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16203CCCZ | ||
4 9, 2014 - 13_0070 CANCELLED: LGA Product Family PCB Plating Change |
||
ADIS16203CCCZ | ||
5 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16203CCCZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?