ADSP-BF70x シリーズ

Designed For A Wide Variety of Applications

インテリジェント照明とオキュパンシー検知
産業用画像処理:

  • 携帯型バーコード・リーダー
  • 生体認証-指紋
  • エントリーレベルのCMOSカメラ
携帯型プロ・オーディオ
  • エフェクト・ペダル、音声レコーダー、DJ

携帯型安全無線
医療-携帯型患者モニタリング
自動車用オーディオ

  • ADSP-BF700: 200MHz, 128K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) パッケージ
  • ADSP-BF702: 400MHz, 256K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) パッケージ
  • ADSP-BF704: 400MHz, 512K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) パッケージ
  • ADSP-BF706: 400MHz, 1M L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) パッケージ
  • ADSP-BF701: 200MHz, 128K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA パッケージ
  • ADSP-BF703: 400MHz, 256K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA パッケージ
  • ADSP-BF705: 400MHz, 512K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA パッケージ
  • ADSP-BF707: 400MHz, 1M L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA パッケージ

特長と利点

 adsp-bf70x-power-image-pr
CrossCoreLogo-sm 
  • 最大400MHzの性能を持つ、機能が向上した新しいBlackfin+コア
    • 1サイクルあたりデュアル16ビットまたはシングル32ビットのMACに対応
    • 16ビット複素数MACと、その他の数多くの拡張命令セット
    • 従来のBlackfin製品と互換の命令セット
  • 低システム消費電力
    • クラス最高の電力効率-800MMACの性能で100mW未満
    • BF70xは従来のBlackfin製品より消費電力を35%低減、競合ソリューションとの比較では最大50%の省電力
  • メモリ
    • マルチパリティビット保護付きの136KB L1 SRAM/キャッシュ
      • 664KB命令、64KBデータ、8KBスクラッチパッド
  • ECC保護付きの大容量オンチップL2 SRAM-128KB、256KB、512KB、1MBタイプ
  • オンチップL2 ROM(512KB)
  • システム・メモリ拡張用のL3インターフェース(CSP_BGAのみ)-DDR2またはLPDDR SDRAMデバイスへの16ビット・インターフェース(最大200 MHz)
  • 主な周辺機能
    • USB2.0 HS、SDIO/eMMC、CAN 2.0などの工業用標準接続機能
    • グルーレスなビデオI/Oのための高速ePPI
    • SPORT、Quad SPI、I2C、UARTなどの複数のシリアル・インターフェース
    • マルチチャンネルADC(CSP_BGAのみ)
  • セキュリティおよびワンタイム・プログラマブル・メモリ
    • 暗号ハードウェア・アクセラレータ
    • IP保護のための高速セキュア・ブート
    • 高速ランタイム・セキュリティ用のmemDMA暗号化/復号
  • 低コスト・パッケージング
    • 88ピンLFCSP(QFN)パッケージ(12 mm×12mm)、RoHS準拠
    • 184ボールCSP_BGAパッケージ(12 mm×12mm×0.8mmピッチ)、RoHS準拠



その他の関連情報