ADSP-BF700

製造中

Blackfin+ 組み込みプロセッサ、200MHz 、低消費電力、128 K バイト L2 SRAM 搭載

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大200 MHzの性能を提供するBlackfin+ コア
    • デュアル 16 ビットあるいはシングル 32 ビット MAC を 1サイクルで対応
    • 16 ビット複合 MAC とその他多くの命令セットの強化
    • 従来の Blackfin 製品と互換性のある命令セット
  • オンチップ・メモリ
    • マルチ・パリティ・ビット保護付き 136 KB L1 SRAM(命令64 KB 、データ64 KB 、スクラッチ・パッド8 KB )
    • ECC 保護付き 128 K バイト・オンチップ L2 SRAM
    • 512 K バイト・オンチップ L2 ROM
  • 主な内蔵ペリフェラル
    • USB2.0 HS OTG
    • 2x CAN2.0B
    • ePPI ビデオ I/O
    • 2x SPORT(I2S 付き)
    • 2xQuad-SPI / 1xDual-SPI(ホスト・モード・オプション付き)
    • I2C
    • 2xUART
    • SD/SDIO/MMC(4 ビット)
  • セキュリティおよびワンタイム・プログラマブル・メモリ
    • 高速なセキュア・ブート/IP 保護のための暗号ハードウェア・アクセラレータ
    • 高速な実行時セキュリティのための memDMA 暗号化/復号化
  • 低価格パッケージ
    • 88 ピン LFCSP(QFN)パッケージ(12 mm × 12 mm)、RoHS 準拠
  • 25°C TJUNCTION のとき、200 MHz で <53 mW の低いシステム消費電力
ADSP-BF700
Blackfin+ 組み込みプロセッサ、200MHz 、低消費電力、128 K バイト L2 SRAM 搭載
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 12

プロセッサ・マニュアル 3

製品ハイライト 1

エミュレータ・マニュアル 2

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
EVAL-BF706M-EZLITE

ADSP-BF706 EZ-Kit Lite Mini 評価用ハードウェアは、ADSP-BF70x Blackfin+ プロセッサ・ファミリーを評価するための超低消費電力、低価格ハードウェア・ソリューションです。

機能と利点

  • ADSP-BF706 EZ-KIT Mini の特長:
    • ADSP-BF706 Blackfin プロセッサ
      • 400 MHz/800 MMAC のパフォーマンスで <100 mW
      • 1160 kB オンチップ SRAM(136 kB L1、1 MB L2)
      • 88 ピン LFCSP(QFN)パッケージ
    • 小型のフォーム・ファクタ:4 インチ × 2 インチ(10 cm × 5 cm)
    • 4 MB クワッド SPI フラッシュ
    • ADAU1761 SigmaDSP® ロー・パワー・ステレオ・オーディオ・コーデック
      • ライン入力およびヘッドフォン・ジャック
    • ADSP-BF706 への Direct USB 2.0 HS PHY インターフェース
    • EPPI0、SPORT、SPI、I2C、タイマー、および GPIO 用外部接続
    • 個別の USB インターフェース経由でのオンボード・デバッグ・エージェント(JTAG/SWD)
    • その他の特長
      • USB バス給電
      • プッシュボタンと LED
      • SPI マスターにストラップされたブート・モード
      • プロセッサの電流測定用の抵抗
      • Arduino Uno R3 接続互換性
  • CrossCore® Embedded Studio ソフトウェア・ツール
    • 機能豊富な開発スイートとボード・サポート・パッケージ
    • 完全なリアルタイム・デバッグ機能
    • フル機能の 1 年間評価ライセンス

製品詳細

アナログ・デバイセズは、多数のリアルタイム・アプリケーションをターゲットとした低価格、ロー・パワーの DSP 評価プラットフォームを開発しました。ADSP-BF706 EZ-KIT Mini® は、業界をリードするロー・パワー Blackfin® プロセッサ・ファミリーの最新エントリーだけでなく、ADI の最適化開発ツールとサード・パーティ・ソフトウェアも利用します。オンボードの高品質オーディオ接続、複数の拡張オプション、および内蔵デバッグ・エージェントにより、EZ-KIT Mini は、複数のアプリケーションに対応する、完全な小型のフォーム・ファクタ、低価格のスターター・プラットフォームを設計者に提供します。


ADSP-BF706 Blackfin プロセッサは、クラス随一の 800 MMACS の処理パワーを 100 mW 未満で実現する高性能 DSP です。USB を始めとするグル―レスな接続オプションと 1 MB を超える内部 SRAM により、BOM コストを削減し、多くのアプリケーションで外部メモリを不要にします。強化された Blackfin+ コアを使用することにより、性能、電力効率、メモリ統合、高度なセキュリティ、および優れた価値が実現され、設計者は消費電力に厳しい新しい使用事例に高度な 16 および 32 ビット処理を組み込むことができます。


ADSP-BF70x のターゲット・アプリケーションには、以下のものが含まれます。
  • ポータブル・オーディオ、DJ 機器、およびエフェクト
  • 車載向けオーディオおよびセンサー
  • ポータブル通信
  • 軍事および航空宇宙
  • ポータブル・ヘルスケア
  • インテリジェント照明および在宅検出*
  • 工業用画像処理および生体認証*
* 高度な画像処理ベースのスターター・システムについては、ADI の ADSP-BF707 BLIP を参照してください。

EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
EVAL-BF706M-EZLITE
ADSP-BF706 EZ-Kit Lite Mini 評価用ハードウェアは、ADSP-BF70x Blackfin+ プロセッサ・ファミリーを評価するための超低消費電力、低価格ハードウェア・ソリューションです。

最新のディスカッション

ADSP-BF700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品