HMC8073

新規設計に推奨

0.6 GHz ~ 3.0 GHz、0.5 dB LSB、6 ビット・シリコン・デジタル・ステップ・アッテネータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 減衰範囲: 0.5 dB LSB ステップで 31.5 dB まで
  • 低挿入損失
    • 1.0 GHz まで 1.1 dB
    • 2.0 GHz まで 1.5 dB
  • 厳密な減衰精度
  • ±0.25 dB 未満(および減衰状態 3 %)
  • 低位相シフト誤差: 1.0 GHz まで 4° 位相シフト
  • 双方向用途: 30 dBm 高電力処理​
  • RFIN/RFOUT ピンで内部 DC ブロック
  • 高直線性
    • P1dB: 31 dBm(代表値)
    • 入力 IP3: 52 dBm(代表値)
    • 安全状態遷移
  • TTL/CMOS 対応シリアル・インターフェース
    • 1 データ・バス上に最大 8 台のデバイス
  • 単電源動作: 3.3 V ~ 5.0 V
  • ESD 耐性定格: クラス 1C(1 kV の人体モデル)
  • 16 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ: 9 mm2
HMC8073
0.6 GHz ~ 3.0 GHz、0.5 dB LSB、6 ビット・シリコン・デジタル・ステップ・アッテネータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

IBISモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC8073

HMC8073 評価用ボード

製品詳細

HMC8073 評価用ボードは、各層に 0.7 mil の厚さの銅がある 4 層の素材で構成されています。各銅層は誘電体の素材によって分離されています。最上部の誘電体の素材は 10 mil の RO4350 です。内側と底面の誘電体は FR-4 で、機械的強度を得るほかに、SMA コネクタをボード端にはめ込むためのボード全体の厚さ約 62 mil を確保するために使用されています。

EVAL-HMC8073
HMC8073 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品