AD5326
AD5326
製造中12ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、400µA消費電流、2線式インターフェース付、クワッド、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.79
Viewing:
製品の詳細
- 1つの16ピンTSSOPパッケージに4個の12ビットD/Aコンバータを内蔵
- 低消費電力:消費電流500µA@5V、400µA@3V
- パワーダウン時の消費電流:300nA@5V、90nA@3V
- 設計で単調増加性を保証
- 0Vにパワーオン・リセット
- ダブル・バッファ入力ロジック
- 出力電圧範囲:0V~VREFまたは0V~2VREF
- 2線式(I2C™コンパチブル)のシリアル・インターフェース
- データ・リードバック機能
- ソフトウェア・クリア機能
- LDACピン(アクティブ・ロー)による同時アップデート
- 各D/Aコンバータごとにバッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
AD5326(12ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が400µAの16ピンTSSOPパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。これらのデバイスでは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを使用します。このインターフェースは、VDD <3.6VでSMBusとの互換性があります。複数のデバイスで同じバスを共有できます。
製品のハイライト- 16ピンのTSSOPパッケージ
- 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
- 3V電源時で1.2mW、5V電源時で2.5mWの消費電力
- スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
- 複数のデバイスで同じバスを共有可能
- クロック・レートが最大400kHzの2線式シリアル・インターフェースを使用
- AD5306(8ビット)、AD5316(10ビット)とピンおよびソフトウェア互換
I2C(Inter-IC)はフィリップス・セミコンダクターズ社の商標です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5326ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5326BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5326BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5326ARUZ | 製造中 | |
AD5326BRUZ | 製造中 | |
AD5326BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5326ARUZ | 製造中 | |
AD5326BRUZ | 製造中 | |
AD5326BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く