ADSP-BF607

製造中

1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 要求の厳しい信号処理アプリケーション向けの500 MHz/1000 MMAC (合計2000 MMAC)の処理能力を提供するBlackfin コア×2
  • コアあたり148kBのL1 SRAM、パリティをサポート、ECC サポート付の共用L2 256kB SRAMから構成された552 K バイトの内蔵SRAM
  • すべての内蔵および外付メモリとペリフェラルに対してDMA 転送をサポートするDMA コントローラ
  • 最大24ビットのデータ幅、ITU-R BT.656 モードをサポートし、 TFT LCD パネル、パラレル・コンバータ、ビデオ・エンコーダ/デコーダ、イメージ・センサー、その他の汎用ペリフェラルへの直接接続をサポートするエンハンスド・パラレル・ペリフェラル・インターフェース (ePPI)×3
  • I2S、パックド I2S、左詰めサンプル対、TDM モードをサポートする同期シリアル・ポート (SPORT)×3
  • USB 2.0 HS OTG.
  • リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)
  • コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) インターフェース
  • IEEE 1588 サポート付の10/100 イーサネットMAC×2
  • DMAが可能な8ビット幅データ転送をサポートするリンク・ポート×4
  • ウォッチドッグ・タイマ×2、PWM サポート付のタイマ/カウンタ×8
  • CRC エンジン
  • マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
  • UART×2 、2線式インターフェース×2
  • 16ビット・パルス幅変調 (PWM) チャンネル×2
  • 19×19 mmのCSP BGA パッケージを採用
  • コマーシャル温度範囲および工業温度範囲を提供
ADSP-BF607
1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 4

アプリケーション・ノート 15

プロセッサ・マニュアル 2

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

軽量TCP/IP(lwIP)スタック

CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。

詳細を表示

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-BF609-EZBRD

The ADSP-BF609 EZ-Board evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF60x Blackfin processor family.

機能と利点

  • ADSP-BF609 Blackfin processor
  • ADM708 voltage monitoring microprocessor supervisory circuit
  • ADM3315 serial port transceiver
  • ADP1864 constant frequency current-mode step-down dc-to-dc controller
  • ADP1715 low-dropout cmos linear regulator with soft start
  • ADP2119A synchronous step-down dc-to-dc regulator
  • On-processor memory: 64Mx16 bit (1Gbit) DDR2 memory, 16M x 16-bit Burst flash memory, 32Mbit Quad SPI flash memory.
  • Interfaces: 10/100 Ethernet PHY, UART, CAN, USB Debug Agent Interface, Expansion Interface III, Standalone Debug Agent 2 (SADA2).
  • Accessories: 2GB SD CARD, Ethernet Cable, 5-in-1 USB Cable Set, Power Supply

製品詳細

The ADSP-BF609 Evaluation Hardware provides a low cost hardware solution for users to evaluate the Analog Devices dual core Blackfin processor, 500 MHz/1000 MMACs each (2000 MMACs total) ADSP-BF60x Blackfin® processor family. This hardware comes in two configurations; ADSP-BF609 EZ-Board™ and ADSP-BF609 EZ-KIT Lite®.

ADSP-BF609 EZ-Board - The EZ-Board concept is the lowest cost entry point to evaluate the ADSP-BF60x processors family. This offering assumes that the customer already has an ICE -100B, USB-ICE and/or HPUSB-ICE JTAG Emulator(s). CrossCore® Embedded Studio software is also required.

ADSP-BF609 EZ-KIT Lite - The EZ-KIT Lite includes the complete ADSP-BF609 EZ-Board product plus SADA2 that eliminates the need to purchase a separate JTAG emulator for evaluation purposes.

Other emulators supported by the ADSP-BF60x Evaluation Hardware include the ICE -100B, USB-ICE and HPUSB-ICE

Ordering Information:
Part numbers:
ADZS-BF609-EZBRD
ADZS-BF609-EZLITE

CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

EVAL-BF609-EZBRD
The ADSP-BF609 EZ-Board evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF60x Blackfin processor family.
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品