Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5740

新規設計に推奨

2dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器10MHz~60GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$93.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:10MHz~60GHz
  • 減衰範囲:2dBステップで22dBまで
  • 低挿入損失
    • 最大20GHzで1.4dB
    • 最大44GHzで2.2dB
    • 最大55GHzで3.3dB
  • 減衰精度(インピーダンス・マッチング有り)
    • 20GHzまで±(0.1+設定値の1.0%)dB
    • 44GHzまで±(0.2+設定値の3.0%)dB
    • 55GHzまで±(0.2+設定値の7.0%)dB
  • ステップ・エラー(代表値)
    • 最大20GHzで±0.30dB
    • 最大44GHzで±0.50dB
    • 最大55GHzで±0.60dB
  • 優れた入力直線性
    • P0.1dB:25.5dB
    • IP3:3.45 dBm(代表値)
  • 優れたRF入力電力処理:24dBm(平均)、24dBm(ピーク)
  • 相対位相での緊密な分布特性
  • 低周波数スプリアス・シグナルなし
  • パラレル・モード制御、CMOS/LVTTL互換
  • RFの振幅セトリング・タイム(最終RF出力の0.1dB):175 ns
  • 16端子、2.5mm×2.5mmのRoHS対応LGAパッケージ
ADRF5740
2dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器10MHz~60GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5740

ADRF5740評価用ボード

機能と利点

  • ADRF5740デバイスと外部コンポーネントを搭載
  • RFコネクタ
  • 試験装置に簡単に接続可能
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5740-EVALZ-185およびADRF5740-EVALZ-292は、ADRF5740の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5740は、10MHz〜60GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された4ビット・デジタル減衰器です。ADRF5740-EVALZ-292には2.92mm RFコネクタが、ADRF5740-EVALZ-185(図1を参照)には1.85mm RFコネクタが搭載されています。

ADRF5740の詳細については、ADRF5740のデータシートを参照してください。ADRF5740-EVALZ-185またはADRF5740-EVALZ-292を使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADRF5740
ADRF5740評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品