MAX619

新規設計に推奨

5V安定化、チャージポンプDC-DCコンバータ

小型、インダクタ不要、薄型5Vバックアップ電源、0.1平方インチの実装面積

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 安定化された5V ±4%チャージポンプ
  • 全温度範囲における出力電流保証
    • 20mA (VIN > 2V)
    • 50mA (VIN > 3V)
  • 入力範囲:2V~3.6V
  • インダクタ不要で超低EMIノイズ
  • 超小型アプリケーション回路(0.1平方インチ)
  • 小型、低コストコンデンサ使用
  • 500kHzの発振器内蔵
  • ロジック制御可能な最大1µAのシャットダウン電流
  • シャットダウン時に負荷を入力から切断
  • 8ピンDIPおよびSOパッケージ
MAX619
5V安定化、チャージポンプDC-DCコンバータ
MAX619:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX619EVKIT

MAX619の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.0V~3.6V
  • 最大出力電流:50mA
  • シャットダウン電流:1µA

製品詳細

MAX619の評価キット(EVキット)は、50mAまでの負荷を駆動可能な3V~5VチャージポンプDC-DCコンバータです。この回路は片面プリント基板に実装されたSOICと4つの表面実装コンデンサで構成されています。

アプリケーション

  • 5Vフラッシュメモリプログラマ
  • バッテリ駆動マイクロプロセッサをベースとするシステム
  • 小型5Vオペアンプ電源
  • ローカル3.3Vから5Vへの変換
  • 最小部品点数のDC-DCコンバータ
  • ポータブル機器およびハンディターミナル
  • リチウムバックアップバッテリからの安定化5V電源
  • 遠隔データ収集システム
  • 低電圧システムのMOSFETのスイッチング駆動電圧
  • 2セルバッテリから5Vへの変換

MAX619EVKIT
MAX619の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品