MAX5976A

製造中

2.7V~18V、7A、ホットスワップソリューション

業界初、全機能内蔵、7A、ホットスワップソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 24mΩパワーMOSFET内蔵
  • 負荷電流性能:7A
  • 検出抵抗不要
  • 回路ブレーカスレッショルド精度:±10%
  • 調整可能な回路ブレーカ電流
  • 可変速度回路ブレーカ応答
  • サーマル保護
  • パワーグッドおよび障害出力
  • ラッチオフまたは自動再試行オプション
  • ドライブプレゼンス信号入力
  • アクティブローおよびアクティブハイイネーブル
MAX5976A
2.7V~18V、7A、ホットスワップソリューション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX5976A
  • MAX5976B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX5976BEVKIT

MAX5976AおよびMAX5976Bの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流性能:7A (max)
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 選択可能/設定可能な回路ブレーカスレッショルド
  • 選択可能/設定可能な低電圧ロックアウト
  • フォルトおよびパワーグッドLEDインジケータ
  • イネーブル入力用のスライドスイッチと入力パッド
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5976Bの評価キット(EVキット)は、7A MOSFET内蔵のホットスワップコントローラのMAX5976Bを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7Aを2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションに渡すことによって、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは、実証済み4層PCB設計で16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)のMAX5976BETE+を使用しています。

また、このEVキットはU1のICを置き換えてMAX5976Aの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

MAX5976BEVKIT
MAX5976AおよびMAX5976Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品