MAX5774

製造中

シリアルインタフェース付き、32チャネル、14ビット、電圧出力DAC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$31.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • DACチャネルごとのオフセット/利得の補正
  • 14ビットまで単調性保証
  • 10mm x 10mmの68ピンTQFNパッケージまたは12mm x 12mmの64ピンTQFPパッケージで提供される32個の独立したDAC
  • 出力電圧範囲
    • 0~+10V (MAX5773)
    • -2.5V~+7.5V (MAX5774)
    • -5V~+5V (MAX5775)
  • バッファ付き電圧出力は10kΩ || 100pFを駆動
  • グリッチフリーの起動
  • SPI/QSPI/MICROWIREおよびDSP対応の33MHzシリアルインタフェース
MAX5774
シリアルインタフェース付き、32チャネル、14ビット、電圧出力DAC
MAX5773、MAX5774、MAX5775:ファンクションブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5774EVKIT

MAX5773、MAX5774、およびMAX5775の評価キット

機能と利点

  • 32の個別DAC
  • 出力範囲:-2.5V~+7.5V
  • グリッチフリーのパワーアップを検証
  • SPIインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • オンボードのSPI通信インタフェース回路およびUSBインタフェース
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5774の評価キット(EVキット)は、32チャネル、14ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)であるMAX5774の動作を検証します。このDACは、各チャネル出力を制御するためのSPI™/DSP対応シリアルインタフェースを内蔵しています。各DACチャネルは、それぞれの設定可能な入力、利得、およびオフセットレジスタを備え、その出力電圧は-2.5V~+7.5Vの範囲に設定することができます。

MAX5774のEVキット回路は、DAC出力を設定するための正しいSPI信号を生成するUSB-SPI通信回路を内蔵しています。

MAX5774のEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista® (32ビット)対応のソフトウェアも備えており、MAX5774の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

また、MAX5774のEVキットは、MAX5773およびMAX5775も評価することができます。MAX5773は0~+10Vの範囲、MAX5775は-5V~+5Vの範囲を備えています。MAX5773またはMAX5775を評価するためには、U1をMAX5773UCB+またはMAX5775UCB+に置き換えてください。

アプリケーション

  • 任意関数発生器
  • 自動試験システム
  • アビオニクス機器
  • デジタルオフセット/利得調整
  • 産業用プロセス制御
  • 最小部品点数のアナログシステム
  • 光ルータ制御

MAX5774EVKIT
MAX5773、MAX5774、およびMAX5775の評価キット

最新のディスカッション

max5774に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品