MAX16946

製造中

リモートアンテナ、電流検出およびLDO/スイッチ

車載アンテナおよびリモートモジュール用フォルト保護および診断

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.20
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • µC制御によるファントム電源のスイッチオン/オフ
  • 高精度調整可能な電流制限
    • 300mA (max)、TA = +105℃
    • 500mA (max)、TA = +85℃ (SWモードのMAX16946のみ)
  • 安定化出力電圧(MAX16946):8.5V固定または3.3V~15V可変
  • 電流測定アナログ電圧出力
  • オープン負荷および短絡状態の検出
  • オープンドレイン障害信号(アクティブローSCとアクティブローOL)を提供
  • 起動時の過電流ブランキング
  • サーマルシャットダウン
  • AEC-Q100認定
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
MAX16946
リモートアンテナ、電流検出およびLDO/スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16946EVKIT

MAX16946の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:4.5V~18V
  • 入力耐性:最大45V
  • 抵抗調整可能なオープン負荷と電流制限スレッショルド
  • オープンドレイン、オープン負荷インジケータ出力(アクティブローOL)
  • オープンドレイン、短絡インジケータ出力(アクティブローSC)
  • アナログ電流測定出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16946の評価キット(EVキット)は、高電圧、ハイサイド、電流検出LDO/スイッチのMAX16946の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、デバイスのオープンドレインフォルト信号(アクティブローOL、アクティブローSC)、オープン負荷と電流制限スレッショルド設定入力(OLT、LIM)、LDO/スイッチ動作、シャットダウン機能(アクティブローSHDN)、およびアナログ電圧出力(AOUT)を検証します。

このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16946GTE/V+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 車載リモートモジュール電源
  • 車載セーフティおよびインフォテイメント
  • リモートLNAファントム電源

MAX16946EVKIT
MAX16946の評価キット

最新のディスカッション

MAX16946に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品