MAX16913

製造中

リモートアンテナ電流検出アンプおよびスイッチ

車載LNAへのファントム電源を保護する高精度電流検出アンプおよび高集積高電圧スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マイコン制御下でのファンタム電源のオン/オフ
  • アナログ電流測定出力
  • 可変電流制限(最大340mA)
  • オープン負荷および短絡状態の検出
  • オープンドレインの障害信号(アクティブローSCとアクティブローOL)を装備
  • スタートアップ時に過電流をブランキング
  • サーマルシャットダウン
  • AEC-Q100に適合(/Vバージョンのみ)
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
MAX16913
リモートアンテナ電流検出アンプおよびスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16913AEVKIT

MAX16913およびMAX16913Aの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:5V~18V
  • 42Vまでの入力を許容
  • 抵抗可変のオープン負荷スレッショルド
  • オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT、MAX16913Aのみ)
  • オープンドレインのオープン負荷表示出力(アクティブローOL)
  • オープンドレインの回路短絡表示出力(アクティブローSC)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16913Aの評価キット(EVキット)は、高電圧、ハイサイド電流検出スイッチのMAX16913Aを評価するための完全実装および試験済み表面実装基板です。このEVキットは、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、デバイスのオープンドレイン障害信号(アクティブローOLとアクティブローSC)、オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT)およびシャットダウン機能(SHDN)を実証します。

MAX16913AのEVキットは、内部設定されたオープン負荷スレッショルドを備えたMAX16913の評価にも使用することができます。MAX16913を評価するためには、MAX16913AのEVキットをご注文いただく際に、MAX16913GEE+の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 車載セーフティおよびインフォテイメント
  • リモートLNAファントム電源

MAX16913AEVKIT
MAX16913およびMAX16913Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX16913に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品