LTC6268
LTC6268
新規設計に推奨超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.02
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:500MHz
- –3dBでの帯域幅(A = 1):350MHz
- 低入力バイアス電流:
- ±3fA(標準、室温)
- 4pA(最大、125℃)
- 電流ノイズ(100kHz):5.5fA/√Hz
- 電圧ノイズ(1MHz):4.3nV/√Hz
- 超低入力容量:450fF
- レール・トゥ・レール出力
- スルーレート:400V/μs
- 電源電圧範囲:3.1V~5.25V
- 静止電流:16.5mA
- 高調波歪み(2VP-P):
- –100dB(1MHz)
- –80dB(10MHz)
- 動作温度範囲:–40℃~125℃
- シングル:8ピンSO-8、6ピンTSOT-23パッケージ
- デュアル:8ピンMS8、3mm × 3mm 10ピンDFN 10パッケージ
LTC6268/LTC6269は、超低入力バイアス電流および低入力容量のシングル/デュアル500MHz FET入力オペアンプです。このデバイスは、入力換算電流ノイズおよび電圧ノイズが低いことも特長なので、高速トランスインピーダンス・アンプ、CCD出力バッファ、高インピーダンスのセンサ・アンプなどに最適です。LTC6268/LTC6269は歪みが少ないので、SAR A/Dコンバータの駆動に最適のアンプです。
このデバイスは3.1V~5.25Vの電源電圧で動作し、1つのアンプごとに16.5mAを消費します。シャットダウン機能を使用して、アンプを使用しないときの消費電力を低減できます。
LTC6268シングル・オペアンプは、8ピンSOICおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。SOICパッケージには未接続ピンが2つあり、これらを使用して入力ピンのガードリングを形成し、基板の漏れ電流から保護することができます。LTC6269デュアル・オペアンプは、露出パッドを備えた8ピンMSOPおよび3mm × 3mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは–40℃~85℃および–40℃~125℃の全温度範囲で完全に規定されています。
アプリケーション
- トランスインピーダンス・アンプ
- A/Dコンバータ・ドライバ
- CCD出力バッファ
- 光電子増倍管のポストアンプ
- 低IBIAS回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 5
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6268DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC6268HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC6268HS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC6268HS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC6268HS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#PBF | 製造中 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6268
- LTC6268-10
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。