LTC2756

製造中

シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$19.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 18ビットINL誤差の最大値:全温度範囲で±1 LSB
  • 6つの出力範囲をプログラムまたはピン結線で設定:0V~5V、0V~10V、-2.5V~7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • グリッチ・インパルス:0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V)
  • 18ビットのセトリング時間:2.1μs
  • 2.7V~5.5V単電源動作
  • すべてのコードに対して一定のリファレンス電流
  • 電圧制御オフセット調整および利得調整
  • すべてのレジスタの読み出し機能を備えたシリアル・インタフェース
  • 出力範囲に関係なく出力を0Vにクリアまたはパワーオン・リセット
  • 28ピンSSOPパッケージ
LTC2756
シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ゼロドリフト・オペアンプ 1
LTC2057 新規設計に推奨 高電圧、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1792A

LTC2756 18-Bit SoftSpan IOUT DAC with Serial SPI Interface Demo Board, requires DC590B

製品詳細

DC1792A: Demo Board for the LTC2756 Serial 18-Bit SoftSpan IOUT DAC.


 


DC1792A
LTC2756 18-Bit SoftSpan IOUT DAC with Serial SPI Interface Demo Board, requires DC590B

最新のディスカッション

最近表示した製品