DS2480B

シリアルから1-Wireへのラインドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低コスト、汎用RS-232 COMポートと1-Wire®間のインタフェース設計を簡素化、真のグランド
    • RS-232 COMポートに接続することによって1-Wireデバイスの読取りおよび書込みが可能
    • バイポーラおよびユニポーラロジック信号で動作
    • スルーレート制御された1-Wireプルダウンおよびアクティブプルアップによって長いラインに対応し放射を低減
    • 通信データレート:9.6kbps (デフォルト)、19.2kbps、57.6kbps、および115.2kbps
    • シリアルおよび1-Wire通信の自己較正タイムベース(許容誤差±5%)
    • ユーザー選択可能なRXD/TXD極性によって5VベースのRS232システムまたは直接UARTに接続する場合に部品数を最小化
    • データと制御情報を組み合わせたスマートプロトコルによって余分な端子が不要
    • 光-RS232、IR-RS232、およびRF-RS232コンバータに対応
  • 1つの製品で各種のiButton®または1-Wireデバイスタイプに対応するためシステム統合が容易
    • 標準速度およびオーバードライブ速度での読み書きをサポート
    • 温度およびEEPROM 1-Wireデバイス用に5Vへのストロングプルアップを提供
    • 外部12V電源を使用して1-Wire EPROMデバイスをプログラム可能
    • 設定可能な1-Wireタイミングおよびドライバ特性によって標準速度で広範囲のスレーブデバイス構成に対応
    • 動作範囲:4.5V~5.5V、-40℃~+85℃
DS2480B
シリアルから1-Wireへのラインドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 3

技術記事 10

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

DS28EA00EVKIT

DS28EA00の評価キット

機能と利点

  • 容易な設定
  • スタンドアロンEVボード
    • 3つの独立した分割可能なサブセクションを備え、サブセクションごとにDS28EA00搭載
    • 各EVボードのサブセクション上のディップスイッチブロックが物理的なチェーンモードの経路を設定
    • スタンドアロンボードとして使われる際のチップ間の接続
    • EVボードのサブセクションは3つの個別のボードに分割可能で、それぞれが単一のDS28EA00を評価。相互接続された場合はチェーンモードの検索機能を評価
    • LEDがPIO動作の視覚インジケータを提供
    • 6ピン端子ストリップによって、チェーンモード以外のPIO試験が可能
  • PC接続対応
  • RoHS準拠
  • 無償ダウンロード可能な評価ソフトウェアを提供

製品詳細

DS28EA00の評価システム(EVシステム)は、単体の評価キット(EVキット)であり、この評価キットは3つの独立して使用可能な各ボードに折って分割することができる3つのサブセクションで構成される評価ボード(EVボード)を含んでいます。スタンドアロンEVボードの図については、フルデータシートの「図1」、および分割して相互接続されたEVボードの図については、「図2」を参照してください。GPIOおよびシーケンス検出を備えた3個のDS28EA00温度チップがEVボードの各サブセクションに1つずつ搭載されています。また、このキットにはシリアルケーブル、1-Wire® USBアダプタ、ジャンパなどの接続用部品も同梱されています。無償の評価ソフトウェアのOneWireViewerは、フルデータシートの「サポートリソース」の項に記載されたウェブページからダウンロードすることができます。

DS28EA00の主要機能の1つが物理的シーケンスの検出であるため、ディップスイッチブロックがEVボードの各サブセクションに搭載され、チップ間の物理的な接続の順序を設定します。この代わりにEVボードの各サブセクションを分割し、それらを同梱のケーブルによる接続の仕方によって、DS28EA00の物理シーケンスを変更することができます。OneWireViewer評価ソフトウェアを使うとチップの各機能を実行することによって、評価者は、チップの実際の物理的な接続シーケンスを確認することができます。接続順序を検出するアルゴリズムはチェーンモードと呼ばれます。チェーンモードの詳細については、アプリケーションノート4037をご参照ください。

アプリケーション

  • あらゆるラックベースの電子システム
  • 空調制御
  • データ通信機器
  • プロセス温度監視
  • サーバ
  • ワイヤレス基地局

DS28EA00EVKIT
DS28EA00の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品