DS2401
新規設計に推奨シリコンシリアルナンバー
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.16
Viewing:
製品の詳細
- 保証された固有の64ビットROM IDチップによって絶対的なトレーサビリティを実現
- 固有の、64ビット登録番号(8ビットのファミリーコード + 48ビットのシリアルナンバー + 8ビットのCRC検証値)
- 8ビットのファミリコードによってDS2401の通信要件をリーダーに通知
- 最小限の1-Wire®インタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
- 複数のDS2401デバイスを共通の1-Wireネットワークに接続可能
- 内蔵マルチドロップコントローラによって他の1-Wireネットワーク製品との互換性を確保
- 制御、アドレス、データ、および電源を1つの端子に集約し、最大16.3kbpsで通信
- リーダーの最初の電圧印加時にプレゼンスパルスによってアクノリッジ
- 低コストTO-92、SOT-223、およびTSOC表面実装パッケージ
- 100mil間隔の曲げリード(デフォルト)またはストレートリード(DS2401-SL)のTO-92テープ&リールバージョン
- 広い動作電圧/温度範囲によって堅牢なシステム性能を実現
- 拡張範囲:2.8V~6.0V
- スタンバイ電力不要
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS2401の拡張シリコンシリアルナンバーは全くユニークなIDを提供する低コストの電子登録番号です。このIDは、最小限の電子インタフェース(通常は、マイクロコントローラのポートピン1本)で設定することができます。DS2401は64ビットROMから構成され、そこには固有の48ビットシリアル番号、8ビットCRC、および8ビットファミリーコード(01h)が含まれています。データは1-Wire®プロトコルを通じてシリアル転送されますが、このプロトコルに必要なのは単一データリードとグランドリターンだけです。デバイスの読込み/書込み用の電源はデータライン自体から供給され、外部電源は不要です。DS2401は、DS2400のアップグレード製品です。DS2401はDS2400と完全逆互換性があり、単一データラインでの多数デバイスの共存を実現する追加マルチドロップ機能を提供しています。TO-92、SOT-223、またはTSOCパッケージで、標準アセンブリ装置によるデバイス操作を容易にするコンパクトな筐体を提供します。
アプリケーション
- 機器登録
- ネットワークノード識別
- PCBの識別
- リファレンス設計のライセンス管理
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
技術記事 17
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2401+ | TO92 | ||
DS2401+T&R | TO92 | ||
DS2401-SL+T&R | TO92 | ||
DS2401A+ | TO92 | ||
DS2401A+T&R | TO92 | ||
DS2401AP+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2401AP+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2401AZ+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS2401AZ+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS2401P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2401P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2401X+U | 4-WLCSP-N/A | ||
DS2401X-S+T | 4-WLCSP-N/A | ||
DS2401Z+ | Small-Outline Transistor Package (TO261) | ||
DS2401Z+T&R | Small-Outline Transistor Package (TO261) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS2401+ | 製造中 | |
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS2401+T&R | 製造中 | |
DS2401-SL+T&R | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2401X-S+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。