ADG5421F
新規設計に推奨±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
Viewing:
製品の詳細
- S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vの過電圧故障保護
- S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vのパワーオフ保護
- デジタル入力のない既知の状態
- 小さいオン抵抗:11Ω(代表値)
- 超平坦なオン抵抗
- ラッチアップなし
- 3.5kVの人体モデル(HBM)ESD定格
- VSS~VDD −2Vの信号範囲
- ±15V、±20V、+12V、+36Vの電源で仕様規定
- 両電源動作:±5V~±22V
- 単電源動作:8V~44V
- 10ピン、3mm × 2mm、LFCSP
ADG5421Fは、ソース・ピンでの過電圧保護、電源オフ保護、過電圧検出を備えたデュアルSPSTの低オン抵抗スイッチです。
電源入力がないとき、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力は高インピーダンスになります。電源供給時、いずれかのSxピンのアナログ入力信号レベルがVDDまたはVSSをスレッショールド電圧(VT)分上回った場合、両方のスイッチがオフになり、オープンドレイン故障フラグ(FF)ピンがロジック・ローまで低下します。電源ありの状態および電源なしの状態で、グラウンドに対して+60Vまたは−60Vまでの入力信号レベルが阻止されます。
スイッチは、ロジック1入力でオンになり、双方向に等しく良好に導通します。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。
アプリケーション
- アナログ入力/出力モジュール
- プロセス制御システムと分散型制御システム
- データ・アクイジション
- 計測器
- 航空電子機器
- ATE(自動試験装置)
- 通信システム
- リレーからの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 8
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5421FBCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
AD7768-1 | 新規設計に推奨 | DC 〜 204 kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度 24 ビット ADC |
AD4000 | 製造中 | 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP5070 | 新規設計に推奨 | DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6373/LTC6655/ADG5421F Demo Circuit - Low Latency Programmable Gain Measurement for AD4630-24
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5421
- ADG5421F
IBISモデル 1
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。