MX7531
最終販売CMOS、10ビット乗算型DAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 10 or 12 Bit Resolution
- 8, 9, and 10 Bit End Point Linearity
- Low Power Consumption—20mW
- Four-Quadrant Multiplication
- TTL and CMOS Compatible
- Pin-For-Pin Second Source
アプリケーション
- µP制御較正回路
- 自動試験装置
- デジタル制御フィルタ
- 機械および動作制御システム
- プログラマブルゲインアンプ
- プログラマブル電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7531JCWN+ | 18-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める