MAX9945

製造中

38V、低ノイズ、MOS入力、低電力オペアンプ

低電力および低ノイズの優れた組合せを小型パッケージで提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源電圧範囲:+4.75V~+38V
  • デュアル電源電圧範囲:±2.4V~±19V
  • レイルトゥレイル出力電圧振幅
  • 低自己消費電流:400µA
  • 低入力バイアス電流:50fA
  • 低入力電流ノイズ:1fA/
  • 低ノイズ:15nV/
  • ユニティゲイン帯域幅:3MHz
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 省スペースの6ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供
MAX9945
38V、低ノイズ、MOS入力、低電力オペアンプ
MAX9945:標準動作回路
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
MAX9945EVKIT

MAX9945の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成対応
  • 広範な入力電源範囲
  • 0805部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9945の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低ノイズMOS入力低電力オペアンプであるMAX9945を評価するための実証済みデザインを提供します。評価を容易にするため、さまざまな試験ポイントが用意されています。このEVキット回路は、トランスインピーダンスアンプ(TIA)として構成済みですが、いくつかの部品を変更して、非反転、反転、または差動アンプとして動作するように簡単に適合させることができます。MOS入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、およびレイルトゥレイル出力段によって、このデバイスはフォトダイオードトランスインピーダンスアンプ、圧電バッファ、およびオーディオラインアウトアプリケーションに最適です。各部品は、0805サイズのパッケージに対応したパッドを備えているため、半田付けや置換えが容易です。MAX9945のEVキットのPCBには、MAX9945AUA+が実装されています。MAX9945は3mm x 3mmのTDFNパッケージでも提供されることに注意してください。

アプリケーション

  • アクティブフィルタおよび信号処理
  • 化学センサインタフェース
  • 高性能オーディオラインアウト
  • 産業用センサーおよび計測
  • 医療用パルス酸素濃度計
  • フォトダイオードセンサインタフェース

MAX9945EVKIT
MAX9945の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品