MAX9943

製造中

高電圧、高精度、低電力オペアンプ

小型パッケージで、低電力と高精度の優れた組合せ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い電源範囲:6V~38V
  • 低入力オフセット電圧:100µV (max)
  • 低オフセットドリフト:0.4µV/℃
  • ユニティゲインは1nF負荷容量で安定
  • 利得帯域幅:2.4MHz
  • 消費電流:550µA
  • 出力電流:20mA
  • レイルトゥレイル出力
  • パッケージオプション
    • 8ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)または6ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm) (シングル)
    • 8ピンSOパッケージ(5mm x 6mm)または8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm) (デュアル)
MAX9943
高電圧、高精度、低電力オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9943EVKIT

MAX9943の評価キット

機能と利点

  • フレキシブルな入力および出力構成
  • 単一電源範囲:+6V~+38V
  • デュアル電源範囲:±3V~±19V
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9943の評価キット(EVキット)は、高電圧、高精度、低ドリフト、低電力オペアンプのMAX9943を評価する完全実装および試験済みPCBです。

アプリケーション

  • アンプ
  • 自動試験装置(ATE)
  • ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
  • 高性能ADC/DAC入力/出力
  • 高電圧ATE
  • 産業用計測
  • 産業用:プロセス測定および制御
  • ループ駆動システム
  • パネルメータ
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • センサインタフェース

MAX9943EVKIT
MAX9943の評価キット

最新のディスカッション

MAX9943に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品