MAX9937
MAX9937
製造中車載用バッテリ逆接続保護付き、電流検出アンプ
-20V~+40Vのバッテリ逆接続およびロードダンプ保護付き電流検出アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
Viewing:
製品の詳細
- 逆バッテリおよびロードダンプ保護
- -20V~+40V
- 入力コモンモード範囲:+4V~+28V
- 柔軟なEMIフィルタ
- 低VOS:±1.2mV (max)
- 低VOSドリフト:1µV/℃ (typ)
- 消費電流:20µA
- 3dB小信号帯域幅:350kHz
MAX9937は、片方向ハイサイド電流検出アプリケーション用に設計された小型の電流検出アンプです。このデバイスは、最大+40Vのロードダンプ保護、逆バッテリ保護、およびEMI/過渡性能のためのフィルタを含む、さまざまなアプリケーションの主要関心領域に対応します。
MAX9937は、わずか1µV/℃ (typ)の低温度ドリフトを備えた±1.2mV (max、+25℃時)の低入力オフセット電圧も特長とします。
MAX9937は5ピンSC70パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ電流検出
- ECU電流モニタ
- ヒューズボックス電流検出
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9937AXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9937AXK+T | 5-SC70-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max9937に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める