MAX9928
MAX9928
製造中-0.1V~+28Vの入力範囲、マイクロパワー、片/双方向、電流検出アンプ
真の-0.1V~+28V入力範囲、超小型、6ピンUCSP電流検出アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
Viewing:
製品の詳細
- 広いコモンモード範囲:-0.1V~+28V (電源電圧から独立)
- 動作電源電圧:2.5V~5.5V
- 自己消費電流:20µA
- 入力オフセット電圧:0.4mV (max)
- 1% (max)より優れた利得精度
- SIGN出力によって電流極性を表示
- トランスコンダクタンスおよび利得バージョン入手可能
- 5µA/mV (MAX9928F)
- 50V/V (MAX9929F)
- UCSPのMAX4372とピンコンパチブル
- 超小型、3x2 UCSPパッケージ(1mm x 1.5mm)と8ピンµMAXパッケージで提供
低コスト、片/双方向、ハイサイド、電流検出アンプのMAX9928F/MAX9929Fは、ノートブック、携帯電話その他のポータブル機器におけるバッテリ充電/放電の電流監視に最適です。これらのデバイスは、-0.1V~+28Vの幅広い入力コモンモード電圧範囲、0.4mV以下のVOSで20µAの少ない消費電流、および1.0%より優れた利得精度を備えています。入力コモンモード範囲は、電源電圧から独立しているため、測定レイルがグランド短絡された場合でも、電流検出情報が高精度を維持することを保証します。
MAX9928Fは、トランスコンダクタンス比が5µA/mVの電流出力が特長です。外付け抵抗が出力電流を電圧に変換するため、入力検出電圧が最大のADC入力振幅にマッチングすることができるような可変利得が可能です。MAX9929Fは、1つの電圧出力があり、1つの10kΩの出力抵抗を内蔵し、固定電圧利得は50V/Vとなります。
デジタルSIGN出力は、電流フローの方向を示すため、ユーザは、電流の充電および放電の両方の測定にADC入力範囲を最大に利用することができます。
MAX9928F/MAX9929Fは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲が完全保証されており、6ピンUCSP™パッケージ(1mm x 1.5mm)と8ピンµMAX®パッケージで提供されます。UCSPパッケージは、MAX4372_EBTとピンコンパチブルです。
アプリケーション
- 汎用システム/基板レベル電流監視
- ポータブル/バッテリ駆動システムにおける充電/放電電流の監視
- ノートブックコンピュータ
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/チャージャ
- スマートセルフォン
- スーパーキャパシタ充電/放電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9928FABT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9928FABT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9928FAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9928FAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9928FABT+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9928FABT+T | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9928FAUA+ | 製造中 | |
MAX9928FAUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
電流検出アンプ 1 | ||
MAX4372 | 新規設計に推奨 | 低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9928に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める