MAX9910

製造中

200kHz、4µA、シャットダウン内蔵、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.59
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 200kHzの利得帯域幅積(GBW)
  • 超低消費電流:4µA
  • 単一電源電圧範囲:1.8V ~5.5V
  • 超低入力バイアス電流:1pA
  • レイルトゥレイル入力/出力電圧範囲
  • 低入力オフセット電圧:±200µV
  • 低シャットダウン電流:0.001µA
  • シャットダウン時にハイインピーダンス出力(MAX9911/MAX9913)
  • ユニティゲイン安定
  • 小型WLP、SC70、SOT23、およびµMAXパッケージで提供
MAX9910
200kHz、4µA、シャットダウン内蔵、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
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
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 4
MAX9914 製造中 シャットダウン付き、1MHz、20µA、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
MAX9915 製造中 シャットダウン付き、1MHz、20µA、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
MAX9916 製造中 シャットダウン付き、1MHz、20µA、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
MAX9917 製造中 シャットダウン付き、1MHz、20µA、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9911EVKIT

MAX9911の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9911の評価キット(EVキット)は、6ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)で提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9911を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9911EWT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • データ収集機器
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • IPカメラ
  • ラップトップ
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • ポータブル試験装置

MAX9911EVKIT
MAX9911の評価キット

最新のディスカッション

MAX9910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品