MAX9768

製造中

音量制御付き、10WモノラルD級スピーカアンプ

高効率、低BOMコストD級アンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.43
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力:10W (8Ω、PVDD = 14V、THD+N = 10%の場合)
  • スペクトラム拡散変調
  • フェライトビーズフィルタを使用してEN55022B EMCに適合
  • アンプ動作電源:4.5V~14V
  • 64ステップのボリューム制御(I²Cまたはアナログ)内蔵
  • 低THD+N:0.08% (RL = 8Ω、POUT = 6Wの場合)
  • 高PSRR:77dB
  • 2つのtON時間を提供
    • MAX9768:220ms
    • MAX9768B:15ms
  • 低電力シャットダウンモード(0.5µA)
  • 短絡および熱過負荷保護
MAX9768
音量制御付き、10WモノラルD級スピーカアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9768EVCMAXQU

MAX9768の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 完全試験済みPCB
  • 10W出力を8Ω負荷に供給(13V電源の場合)
  • ブリッジ接続負荷(BTL)出力およびクリック/ポップ抑制
  • Dual Mode™音量制御:アナログまたはI²C
  • デュアル変調方式:固定周波数およびスペクトラム拡散
  • シャットダウンモードとスピーカミュートモード
  • 低電圧アナログ電源用LDO搭載
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • EVシステムはUSB接続可能

製品詳細

MAX9768の評価キット(EVキット)は、音量制御内蔵のモノラル10W D級スピーカアンプMAX9768の性能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX9768のEVキットは、MAX9768の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも同梱しています。

MAX9768の評価システム(EVシステム)は、MAX9768のEVキットおよび対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。このCMAXQUSBインタフェースボードによって、PCはUSBポートを使用してI²C対応のインタフェースを制御することができます。MAX9768のPCベースの総合評価には、MAX9768のEVシステム(MAX9768EVCMAXQU+)をお求めください。すでにMAX9768対応のシリアルインタフェースをお持ちの場合は、MAX9768のEVキット(MAX9768EVKIT+)をお求めください。

アプリケーション

  • フラットパネルディスプレイ
  • GPSナビゲーションシステム
  • マルチメディアモニタ
  • ノートブックコンピュータ
  • セキュリティ/パーソナルモバイル無線

MAX9768EVKIT

MAX9768の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 完全試験済みPCB
  • 10W出力を8Ω負荷に供給(13V電源の場合)
  • ブリッジ接続負荷(BTL)出力およびクリック/ポップ抑制
  • Dual Mode™音量制御:アナログまたはI²C
  • デュアル変調方式:固定周波数およびスペクトラム拡散
  • シャットダウンモードとスピーカミュートモード
  • 低電圧アナログ電源用LDO搭載
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • EVシステムはUSB接続可能

製品詳細

MAX9768の評価キット(EVキット)は、音量制御内蔵のモノラル10W D級スピーカアンプMAX9768の性能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX9768のEVキットは、MAX9768の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも同梱しています。

MAX9768の評価システム(EVシステム)は、MAX9768のEVキットおよび対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。このCMAXQUSBインタフェースボードによって、PCはUSBポートを使用してI²C対応のインタフェースを制御することができます。MAX9768のPCベースの総合評価には、MAX9768のEVシステム(MAX9768EVCMAXQU+)をお求めください。すでにMAX9768対応のシリアルインタフェースをお持ちの場合は、MAX9768のEVキット(MAX9768EVKIT+)をお求めください。

アプリケーション

  • フラットパネルディスプレイ
  • GPSナビゲーションシステム
  • マルチメディアモニタ
  • ノートブックコンピュータ
  • セキュリティ/パーソナルモバイル無線

MAX9768EVCMAXQU
MAX9768の評価キット/評価システム
MAX9768EVKIT
MAX9768の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品