MAX9744

製造中

音量制御内蔵、20WステレオD級スピーカアンプ

12V電源から4Ω負荷に2 x 20Wを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.06
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い電源電圧範囲:4.5V~14V
  • フィルタレススペクトラム拡散変調によって、スピーカケーブルからのRF放射を低減
  • ステレオ出力:20W (4Ω、VDD = 12V、THD+N = 10%)
  • 音量制御内蔵(I²Cまたはアナログ)
  • 低THD+N:0.04%
  • 高PSRR:75dB
  • 高効率:93%
  • クリック/ポップノイズ抑制回路内蔵
  • 低電力シャットダウンモード
  • 短絡/熱過負荷保護
  • 44ピンTQFN-EPパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)で提供
MAX9744
音量制御内蔵、20WステレオD級スピーカアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX9744EVKIT

MAX9744の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 20Wのステレオ出力(10%のTHD+N、RL = 4Ω、VCC = 13V)
  • 広い動作電源電圧範囲:4.5V~14V
  • 音量調整内蔵(I²Cまたはスタンドアロン動作)
  • USBによる制御(オプション)
  • 熱性能およびEMCのための実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9744の評価キット(EVキット)は、高効率、2 x 20WのD級ステレオスピーカアンプMAX9744を搭載した、完全実装および試験済みの回路基板です。MAX9744のEVキットには、MAX9744の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えた、Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも含まれています。

MAX9744の評価システム(EVシステム)は、MAX9744のEVキットおよびマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBを備えています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続し、MAX9744の評価キットにI²Cコマンドを伝送することができます。

アプリケーション

  • フラットパネルテレビ
  • マルチメディアドッキングステーション
  • PCスピーカシステム

MAX9744EVCMAXQU

MAX9744の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 20Wのステレオ出力(10%のTHD+N、RL = 4Ω、VCC = 13V)
  • 広い動作電源電圧範囲:4.5V~14V
  • 音量調整内蔵(I²Cまたはスタンドアロン動作)
  • USBによる制御(オプション)
  • 熱性能およびEMCのための実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9744の評価キット(EVキット)は、高効率、2 x 20WのD級ステレオスピーカアンプMAX9744を搭載した、完全実装および試験済みの回路基板です。MAX9744のEVキットには、MAX9744の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えた、Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも含まれています。

MAX9744の評価システム(EVシステム)は、MAX9744のEVキットおよびマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBを備えています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続し、MAX9744の評価キットにI²Cコマンドを伝送することができます。

アプリケーション

  • フラットパネルテレビ
  • マルチメディアドッキングステーション
  • PCスピーカシステム

MAX9744EVKIT
MAX9744の評価キット/評価システム
MAX9744EVCMAXQU
MAX9744の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品