MAX9704

製造中

10Wステレオ/15Wモノラル、フィルタレス、スペクトラム拡散、D級アンプ

フラットパネルTVおよびPCディスプレイアプリケーションに最適な10Wステレオ/15WモノラルD級アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フィルタレスD級アンプ
  • ユニークなスペクトラム拡散モードは従来方式に比べ放射を5dB改善
  • 最大効率:78% (RL = 8Ω)
  • 最大効率:88% (RL = 16Ω)
  • 15Wの連続出力電力を8Ω負荷に供給(MAX9703)
  • 2x10Wの連続出力電力を8Ω負荷に供給(MAX9704)
  • 低THD+N:0.07%
  • 高PSRR:80dB (1kHz時)
  • 単一電源動作:10V~25V
  • 差動入力によってコモンモードノイズを最低限に抑制
  • ピン選択可能な利得によって部品点数を削減
  • 業界最先端のクリック/ポップノイズ抑制
  • 低自己消費電流:24mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.2µA
  • 短絡および熱過負荷保護
  • 放熱効果に優れる省スペースパッケージで提供
    • 32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)—MAX9703
    • 32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)—MAX9704
MAX9704
10Wステレオ/15Wモノラル、フィルタレス、スペクトラム拡散、D級アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX9714EVKIT

製造中止:MAX9704およびMAX9714の評価キット

機能と利点

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。

  • 単一電源動作:10V~25V
  • 最大効率:85%
  • 8Ωで6W/16Ωで8Wのスピーカ出力
  • 差動またはシングルエンド入力モード
  • 端子設定可能なスイッチング変調およびスイッチング周波数オプション
  • 端子設定可能な利得オプション
  • 低THD+N:0.04%
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。

MAX9714の評価キット(EVキット)は、フィルタレス、D級アンプのMAX9714を搭載した完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは6Wを8Ω負荷に供給可能で、10V~25VのDC電源で動作するように設計されています。MAX9714のEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、また、異なったスイッチング周波数を選択して設定することができます。

MAX9714のEVキットは、15W、フィルタレス、D級アンプのMAX9704も評価することができます。

アプリケーション

  • オーディオ
  • デスクトップPC
  • ハンズフリー自動車電話アダプタ
  • ハイエンドノートブック
  • LCDモニタ
  • LCDプロジェクタ
  • LCD TV

MAX9714EVKIT
製造中止:MAX9704およびMAX9714の評価キット

最新のディスカッション

MAX9704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める