MAX9634

製造中

nanoPower、4ピンUCSP/SOT23、高精度電流検出アンプ

業界最小電流検出アンプ:1mm x 1mm、ICC < 1µA、VOS < 250µV、利得誤差< 0.5%

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流:1µA (max)
  • 低入力オフセット電圧:250µV (max)
  • 低利得誤差:< 0.5% (max)
  • 入力コモンモード:+1.6V~+28V
  • 電圧出力
  • 4種の利得バージョンを利用可能
    • 25V/V (MAX9634T)
    • 50V/V (MAX9634F)
    • 100V/V (MAX9634H)
    • 200V/V (MAX9634W)
  • 小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSPまたは5ピンSOT23パッケージ
MAX9634
nanoPower、4ピンUCSP/SOT23、高精度電流検出アンプ
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
電流検出アンプ 3
MAX4173 製造中 低コスト、SOT23、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4073 製造中 低コスト、SC70、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4372 新規設計に推奨 低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9634EVKIT

MAX9634の評価キット

機能と利点

  • 高精度のリアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9634の評価キット(EVキット)は、250µV (max)以下のVOS、および0.5% (max)以下の利得誤差の高精度仕様を実現するハイサイド電流検出アンプのMAX9634を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSP™パッケージのMAX9634を検証します。MAX9634は、5ピンSOT23でも提供されますが、5ピンSOT23パッケージはこのEVキットと互換性がありません。

このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • パワーマネジメントシステム

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

機能と利点

  • 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
  • MAX40007ナノパワーオペアンプ
  • MAX9119ナノパワーコンパレータ
  • MAX9634電流検出アンプ
  • MAX17222ブーストコンバータ
  • PCBに実装されたボタン電池電源

製品詳細

MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。

このキットには、以下のアイテムが含まれています。

  • MAXNANOPWRBD#回路基板
  • MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX9634EVKIT
MAX9634の評価キット
MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品