MAX9626

製造中

低ノイズ、低歪み、1.35GHz、完全差動アンプ

小型3mm x 3mmパッケージ、超低歪み、高速セトリング差動出力アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電圧ノイズ密度:3.6nV/
  • 低高調波歪み
    • -102/-105dBのHD2/HD3 (10MHzの場合)
    • -86/-80dBのHD2/HD3 (125MHzの場合)
  • 出荷時設定利得オプション:1V/V、2V/V、および4V/V
  • 小信号帯域幅:1.35GHz
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • 差動-差動またはシングルエンド-差動動作
  • シャットダウン電流:25µA
  • 単一電源電圧:+2.85V~+5.25V
  • 小型、3mm x 3mmの12ピンTQFNパッケージ
MAX9626
低ノイズ、低歪み、1.35GHz、完全差動アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9626EVKIT

MAX9626、MAX9627、およびMAX9628の評価キット

機能と利点

  • 単一電源範囲:2.85V~5.25V
  • 出荷時設定利得:1V/V
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • シャットダウン入力
  • MAX9627/MAX9628も評価(IC置換え)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9626の評価キット(EVキット)は、12ピンTQFNパッケージの低ノイズ、低歪み、高帯域幅の差動アンプ/ADCドライバのMAX9626を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、ADCドライバとして構成済みです。ボードの入力/出力にSMAコネクタが提供されており、このEVキットは2.85V~5.25Vの単一電源で動作します。また、このEVキットは、MAX9627/MAX9628も評価することができます。このEVキットをお求めの際には、MAX9627/MAX9628 ICの無料サンプルもご請求ください。

アプリケーション

  • ATE
  • 通信
  • 高性能計測
  • 医療用画像処理

MAX9626EVKIT
MAX9626、MAX9627、およびMAX9628の評価キット

最新のディスカッション

MAX9626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品