MAX9617

製造中

シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵

SC70パッケージ、超低電力、ゼロドリフト高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリ寿命を延長
    • 低自己消費電流:59µA
    • 単一電源電圧範囲:1.8V~5.5V
    • 省電力シャットダウンモード(MAX9619)
  • 広範囲の高精度アプリケーションに対応
    • 超低入力オフセット電圧:10µV (max)
    • 超低入力バイアス電流:10pA
    • ユニティゲイン安定
    • 0.42µVP-P (0.1Hz~10Hz時)
    • GBW:1.5MHz
    • 42nV/√Hz (1kHz時)
    • レール・ツー・レール入力/出力
  • 基板スペースの削減
    • 5ピンSC70 (MAX9620)、6ピンSC70 (MAX9617/MAX9619)、および8ピンSC70 (MAX9618)パッケージ
MAX9617
シングル/デュアルSC70、ゼロドリフト、高効率、1.5MHzオペアンプ、RRIO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9617EVKIT

MAX9617の評価キット

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9617の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力ゼロドリフトオペアンプのMAX9617を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更することによって、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、ゼロドリフト、入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな低周波測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。MAX9617のEVキットは、MAX9617AXT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 心臓モニタ
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース

MAX9618EVKIT

MAX9618の評価キット

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9618の評価キット(EVキット)は、8ピンSC70パッケージのデュアル低電力ゼロドリフトオペアンプのMAX9618を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、ゼロドリフト、入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな低周波測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。MAX9618のEVキットは、MAX9618AXA+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 心臓モニタ
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース

MAX5216LPT

4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット

機能と利点

  • 広入力電源範囲:12V~40V
  • 16ビットデジタルコードを4~20mAループ電流に伝送
  • オフセットおよび利得を設定可能
  • 電流誤差:0.02 % FS以下(+25℃時)
  • 電流誤差:0.1 % FS以下(全温度範囲)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 抵抗によって選択可能な電流制限:30mA ±20%
  • 自己消費電流:200µA (typ)、300µA (max)
  • 入出力が可能なHARTモデム
  • MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応のソフトウェア
  • SPIインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216LPTの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216、3ppm/℃低電力電圧リファレンスのMAX6133、RRIO内蔵のシングルチャネル、ゼロドリフト高効率オペアンプのMAX9620、および40V超低自己消費電流LDOのMAX15007を活用し、フォルト電流制限機能と入力/出力可能なHART (Highway Addressable Remote Transducer)モデムを備えた、4~20mAループ駆動電流ループトランスミッタの評価を可能にします。このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このリファレンスデザインの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX9617EVKIT
MAX9617の評価キット
MAX9618EVKIT
MAX9618の評価キット
MAX5216LPT
4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット

最新のディスカッション

MAX9617に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品