MAX889
製造中高周波、安定化、200mA、反転チャージポンプ
安定化された反転チャージポンプ、インダクタ不要で負電源に200mAを供給
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.64
Viewing:
製品の詳細
- 出力電流:200mA
- スイッチング周波数:最大2MHz
- 小型コンデンサ:1µF
- 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 可変安定化負出力:-2.5V~-VIN
- 0.1µAロジック制御シャットダウン
- 低出力抵抗(安定化範囲内):0.05Ω
- ソフトスタートおよびフの字電流制限
- 短絡およびサーマルシャットダウン保護
- パッケージ:8ピンSO
MAX889は、200mAまでの負荷に対して安定化負出力を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは2.7V~5.5V入力で動作し、-2.5V~-VINの可変安定化出力を生成します。
MAX889は、動作周波数2MHz ( Tバージョン)、1MHz (Sバージョン)または0.5MHz (Rバージョン)のものが用意されています。スイッチング周波数の高いデバイスは、スペースの制限されたアプリケーションにおいて小さなコンデンサの使用を可能にします。周波数の低いデバイスは自己消費電流が小さくなっています。
MAX889は0.1µAロジック制御シャットダウンモードも備えています。パッケージは8ピンSOです。評価キットMAX889SEVKITが提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- カムコーダ
- デジタルスチルカメラ
- ハードディスクドライブ
- 計測機器
- TFTパネル
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX889RESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX889RESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX889SESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX889SESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX889TESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX889TESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX889RESA+ | 製造中 | |
MAX889RESA+T | 製造中 | |
MAX889SESA+ | 製造中 | |
MAX889SESA+T | 製造中 | |
11 9, 2018 - 1702C ASSEMBLY |
||
MAX889TESA+ | 製造中 | |
MAX889TESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。