MAX86160

最終販売

集積型心拍数センサー、インイヤーアプリケーション用

最小の集積型光心拍数センサー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超小型18ピン光モジュール(4.3mm x 2.8mm x 1.45mm)
    • 光グレードの、堅牢なガラスによって製品にカバーガラスが不要
  • 高い帯域内13Hz信号対ノイズ比(SN比)の反射型心拍数モニタおよび医療グレードのパルス酸素濃度計
  • モバイル機器に最適な超低電力動作
    • ゼロパワーシャットダウン電流:0.7µA (typ)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX86160
集積型心拍数センサー、インイヤーアプリケーション用
MAX86160:簡易ブロックダイアグラム
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
光AFE 2
MAX30101 製造中 高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
MAX30102 製造中 高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブル型ヘルスケア用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX86160EVSYS

MAX86160の評価キット

機能と利点

  • MAX86160を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX86160のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE

製品詳細

MAX86160の評価システム(EVSYS)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーアプリケーション)用光AFEのMAX86160の迅速な評価を可能にします。MAX86160は標準I2C対応インタフェースに対応します。MAX86160は同時に動作可能な2つの光読取りチャネル(緑色および赤外線)で構成されます。このEVSYSは柔軟な構成によって最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することが可能で、MAX86160の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVSYSは2つの回路基板で構成されます。MAXSensorBLEはメインのデータ収集ボードで、MAX86160_Flex_Bd_EVKITはセンサーリジッドフレックスボードです。このEVSYSは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。

このEVSYSには18ピンOESIPパッケージのMAX86160EFN+デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • 使い捨てパッチセンサー
  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン/タブレット
  • ウェアラブルおよびヒアラブル機器

MAX86160EVSYS
MAX86160の評価キット

最新のディスカッション

max86160に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品